AME 55 QM, Tensione di alimentazione [V] CA: 24, 40.00 mm
082H3078
AME 55 QM, 24 V, 40 mm, attuatore per controllo modulante per AB-QM DN 125-150
AME 55 QM, 24 V, 40 mm, attuatore per controllo modulante per AB-QM DN 125-150
Peso lordo | 2.98 Kg |
Peso netto | 2.97 Kg |
Volume | 7.2 Liter |
EAN | 5702421561126 |
Peso lordo | 2.98 Kg |
Peso netto | 2.97 Kg |
Volume | 7.2 Liter |
EAN | 5702421561126 |
Approvazione standard | EC EN 60730 |
Caratteristica di regolazione |
LOG LIN |
Cavo incluso | No |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe di protezione IP | IP 54 |
Compatibilità con taglia AB-QM | DN 125-150 |
Corsa [mm] | 40 mm |
Description | AME 55 QM, 24 V, 40 mm, attuatore per controllo modulante per AB-QM DN 125-150 |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Gruppo prodotti | Gear actuators |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
N. dossier SCIP | 9b3425d2-c0c8-494d-b6f7-7ce03417a8c7 |
Nome prodotto dossier SCIP | 082H3078 |
Segnale ingresso controllo Y [mA] | 0(4) - 20 mA |
Segnale ingresso controllo Y [V] | 0(2) - 10 V |
Tensione di alimentazione [V] CA | 24 V |
Tipo | AME 55 QM |
Tipo segnale di controllo | Modulante/3 punti |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Velocità stelo [s/mm] | 8 s/mm |
Approvazione standard | EC EN 60730 |
Caratteristica di regolazione |
LOG LIN |
Cavo incluso | No |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe di protezione IP | IP 54 |
Compatibilità con taglia AB-QM | DN 125-150 |
Corsa [mm] | 40 mm |
Description | AME 55 QM, 24 V, 40 mm, attuatore per controllo modulante per AB-QM DN 125-150 |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Gruppo prodotti | Gear actuators |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
N. dossier SCIP | 9b3425d2-c0c8-494d-b6f7-7ce03417a8c7 |
Nome prodotto dossier SCIP | 082H3078 |
Segnale ingresso controllo Y [mA] | 0(4) - 20 mA |
Segnale ingresso controllo Y [V] | 0(2) - 10 V |
Tensione di alimentazione [V] CA | 24 V |
Tipo | AME 55 QM |
Tipo segnale di controllo | Modulante/3 punti |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Velocità stelo [s/mm] | 8 s/mm |