AME 13 SU-1, Tensione di alimentazione [V] CA: 24, 12 s/mm, 5.50 mm
082H5006
AME 13 SU-1, 24 V, 5 mm, attuatore certificato UL confunzione di sicurezza Spring Up per controllo modulante per AB-QM DN 10-32
AME 13 SU-1, 24 V, 5 mm, attuatore certificato UL confunzione di sicurezza Spring Up per controllo modulante per AB-QM DN 10-32
Peso lordo | 0.99 Kg |
Peso netto | 0.835 Kg |
Volume | 1.755 Liter |
EAN | 5710104094298 |
Peso lordo | 0.99 Kg |
Peso netto | 0.835 Kg |
Volume | 1.755 Liter |
EAN | 5710104094298 |
Applicazione | Riscaldamento e raffrescamento |
Approvazione standard | UL 60730 |
Caratteristica di regolazione |
LIN LOG |
Cavo incluso | No |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe di protezione | II |
Classe di protezione IP | IP 54 |
Compatibilità con taglia AB-QM | ½-1¼” |
Consumo energetico [W] | 9 W |
Coppia di lavoro [Nm] | 300 N-m |
Corsa [mm] | 5.5 mm |
Description | AME 13 SU-1, 24 V, 5 mm, attuatore certificato UL confunzione di sicurezza Spring Up per controllo modulante per AB-QM DN 10-32 |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Forza di chiusura [N] | 300 N |
Frequenzay [Hz] | 50/60 Hz |
Funzione di sicurezza | Molla su |
Grado di protezione | IP54 |
Gruppo prodotti | Gear actuators |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Molla giù (ritorno) | No |
Molla su | Sì |
N. dossier SCIP | c590a8c0-b0bc-411b-b1a0-d05b04efee26 |
Nome prodotto dossier SCIP | AME 13 |
Segnale ingresso controllo Y [mA] | 0(4) - 20 mA |
Segnale ingresso controllo Y [V] | 0(2) - 10 V |
Temperatura ambiente [°C] [Max] | 55 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Min] | 0 °C |
Tensione di alimentazione [V] CA | 24 V |
Tipo | AME 13 SU-1 |
Tipo attuatore | Elettrico |
Tipo segnale di controllo | Modulante/3 punti |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Velocità attuatore [sec./mm] | 12 s/mm |
Velocità stelo [s/mm] | 12 s/mm |
Applicazione | Riscaldamento e raffrescamento |
Approvazione standard | UL 60730 |
Caratteristica di regolazione |
LIN LOG |
Cavo incluso | No |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe di protezione | II |
Classe di protezione IP | IP 54 |
Compatibilità con taglia AB-QM | ½-1¼” |
Consumo energetico [W] | 9 W |
Coppia di lavoro [Nm] | 300 N-m |
Corsa [mm] | 5.5 mm |
Description | AME 13 SU-1, 24 V, 5 mm, attuatore certificato UL confunzione di sicurezza Spring Up per controllo modulante per AB-QM DN 10-32 |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Forza di chiusura [N] | 300 N |
Frequenzay [Hz] | 50/60 Hz |
Funzione di sicurezza | Molla su |
Grado di protezione | IP54 |
Gruppo prodotti | Gear actuators |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Molla giù (ritorno) | No |
Molla su | Sì |
N. dossier SCIP | c590a8c0-b0bc-411b-b1a0-d05b04efee26 |
Nome prodotto dossier SCIP | AME 13 |
Segnale ingresso controllo Y [mA] | 0(4) - 20 mA |
Segnale ingresso controllo Y [V] | 0(2) - 10 V |
Temperatura ambiente [°C] [Max] | 55 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Min] | 0 °C |
Tensione di alimentazione [V] CA | 24 V |
Tipo | AME 13 SU-1 |
Tipo attuatore | Elettrico |
Tipo segnale di controllo | Modulante/3 punti |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Velocità attuatore [sec./mm] | 12 s/mm |
Velocità stelo [s/mm] | 12 s/mm |