AME 110/120 NL 0-10V, Tensione di alimentazione [V] CA: 24, 24 s/mm, 5.00 mm, 5.00 m
082H8081
AME 110 NL, 24 V, 5 mm, attuatore per controllo modulante per AB-QM DN 10-32
AME 110 NL, 24 V, 5 mm, attuatore per controllo modulante per AB-QM DN 10-32
Peso lordo | 0.532 Kg |
Peso netto | 0.498 Kg |
Volume | 3.249 Liter |
EAN | 5710104012735 |
Peso lordo | 0.532 Kg |
Peso netto | 0.498 Kg |
Volume | 3.249 Liter |
EAN | 5710104012735 |
Approvazione standard | EC EN 60730 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe di protezione IP | IP 42 |
Compatibilità con taglia AB-QM | DN 10-32 |
Corsa [mm] | 5 mm |
Description | AME 110 NL, 24 V, 5 mm, attuatore per controllo modulante per AB-QM DN 10-32 |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Gruppo prodotti | Gear actuators |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Lunghezza del cavo [m] | 5 m |
N. dossier SCIP | 1a7d963c-4bcb-4cdc-9664-6ba05408d797 |
Nome prodotto dossier SCIP | AMI. AME/AMV (1) |
Segnale ingresso controllo Y [mA] | 0(4) - 20 mA |
Segnale ingresso controllo Y [V] | 0(2) - 10 V |
Tensione di alimentazione [V] CA | 24 V |
Tipo | AME 110/120 NL 0-10V |
Tipo segnale di controllo | Modulante |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Velocità stelo [s/mm] | 24 s/mm |
Approvazione standard | EC EN 60730 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe di protezione IP | IP 42 |
Compatibilità con taglia AB-QM | DN 10-32 |
Corsa [mm] | 5 mm |
Description | AME 110 NL, 24 V, 5 mm, attuatore per controllo modulante per AB-QM DN 10-32 |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Gruppo prodotti | Gear actuators |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Lunghezza del cavo [m] | 5 m |
N. dossier SCIP | 1a7d963c-4bcb-4cdc-9664-6ba05408d797 |
Nome prodotto dossier SCIP | AMI. AME/AMV (1) |
Segnale ingresso controllo Y [mA] | 0(4) - 20 mA |
Segnale ingresso controllo Y [V] | 0(2) - 10 V |
Tensione di alimentazione [V] CA | 24 V |
Tipo | AME 110/120 NL 0-10V |
Tipo segnale di controllo | Modulante |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Velocità stelo [s/mm] | 24 s/mm |