SCA-X SS 32, Direzione: Ad angolo, Standard di collegamento: EN 10220
SCA-X SS 32, Direzione: Ad angolo, Standard di collegamento: EN 10220

148B5585

Materiale attacco: Acciaio inox, Tipo attacco ingresso: A saldare di testa, Max. Pressione di esercizio [bar]: 52.0

Dettagli prodotto

Peso lordo 4.15 kg
Peso netto 3.4 kg
EAN 5702428842747

 

Accessori prodotto Accessori SVL Flexline
Approvazione CE
UKCA
Campo di temperatura [°F] [Max] 302 °F
Campo di temperatura [°F] [Min] -76 °F
Categoria II
Colore vernice Bruno rossiccio
Descrizione prodotto Valvola di non ritorno
Dimensione attacco di uscita [in] 1 1/4 in
Dimensione attacco di uscita [mm] 32 mm
Dimensione attacco ingresso [in] 1 1/4 in
Dimensione attacco ingresso [mm] 32 mm
Direzione Ad angolo
Equipaggiamento Cappuccio
Formato imballo Imballo singolo
Gruppo fluido 1;2
Gruppo prodotti Valvole di ritegno
Indicatore direzione del flusso Freccia monodirezionale stampata in rilievo
Intervallo di temperatura [°C] [Max] 150 °C
Intervallo di temperatura [°C] [Min] -60 °C
Ispezionabile Parti di ricambio SVL Flexline
Materiale attacco Acciaio inox
Max. Pressione di esercizio [bar] 52 bar
Max. Pressione di esercizio [psig] 754 psig
Nome famiglia prodotto SCA SS
Nome parti singole SCA-X
Nome prodotto Check and stop valve
OPD min. [bar] 0.04 bar
OPD min. [psi] 0.62 psi
Quantità per formato imballo 1 pz
Refrigerante(i) R134a
R22
R290
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R600
R600a
R717
R744
R507A
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
Standard di collegamento EN 10220
Tipo SVL Flexline
Tipo SCA-X SS 32
Tipo attacco ingresso A saldare di testa
Tipo attacco uscita A saldare di testa
Valore Cv [gal/min.] 34.8 gal/min
Valore kv [m³/h] 30 m³/h
Versione valvola Versione standard

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi