Mostra 88 prodotto(i)
SCA-X 15, Direzione: Ad angolo, Standard di collegamento: EN 10220
Materiale attacco: Acciaio, Tipo attacco ingresso: A saldare di testa, Max. Pressione di esercizio [bar]: 52.0
SCA-X 15, Direzione: Ad angolo, Standard di collegamento: ASME B 36.10M SCHEDULE 80
Materiale attacco: Acciaio, Tipo attacco ingresso: A saldare di testa, Max. Pressione di esercizio [bar]: 52.0
Valvola di ritegno, CHV-X 15, Direzione: Ad angolo, Standard di collegamento: EN 10220
Materiale attacco: Acciaio, Max. Pressione di esercizio [bar]: 52.0
Valvola di ritegno, CHV-X 15, Direzione: Ad angolo, Standard di collegamento: ASME B 36.10M SCHEDULE 80
Materiale attacco: Acciaio, Max. Pressione di esercizio [bar]: 52.0
SCA-X SS 15, Direzione: Ad angolo, Standard di collegamento: EN 10220
Materiale attacco: Acciaio inox, Tipo attacco ingresso: A saldare di testa, Max. Pressione di esercizio [bar]: 52.0