Mostra 1 prodotto(i)
Valvola di de-surriscaldamento, TXI 2, A cartella
Dimensione ingresso [in]: 3/8 in, Tipo attacco ingresso: A cartella, Dim. uscita [in]: 1/2 in, Tipo attacco uscita: A cartella, Campo press. (Pi) [bar]: 1 - 5, Temperatura al sensore [°C]: 100 - 130