Desuperheating valve, TXI 2, Flare
068-7449
Inlet size [in]: 3/8 in, Inlet connection type: Flare, Outlet size [in]: 1/2 in, Outlet connection type: Flare, Pressure range (Pi) [bar]: 1 - 5, Temperature range [°C]: 100 - 130
Inlet size [in]: 3/8 in, Inlet connection type: Flare, Outlet size [in]: 1/2 in, Outlet connection type: Flare, Pressure range (Pi) [bar]: 1 - 5, Temperature range [°C]: 100 - 130
Peso lordo | 0.348 Kg |
Peso netto | 0.313 Kg |
Volume | 0.661 Liter |
EAN | 5702422099260 |
Peso lordo | 0.348 Kg |
Peso netto | 0.313 Kg |
Volume | 0.661 Liter |
EAN | 5702422099260 |
Approvazione |
EAC LLC CDC TYSK |
Campo di pressione (Pi) [bar] [Max] | 5 bar |
Campo di pressione (Pi) [bar] [Min] | 1 bar |
Campo di temperatura [°F] [Max] | 265 °F |
Campo di temperatura [°F] [Min] | 212 °F |
Categoria | Art. 4, par. 3 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Dim. uscita [in] | 1/2 in |
Dimensione ingresso [in] | 3/8 in |
Direzione | Ad angolo |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Formato imballo | Imballo multiplo |
Gruppo fluido | 2 |
Gruppo prodotti | Expansion valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Intervallo di temperatura [°C] [Max] | 130 °C |
Intervallo di temperatura [°C] [Min] | 100 °C |
lunghezza tubo capillare [in] | 59 in |
Lunghezza tubo capillare [mm] | 1500 mm |
Materiale corpo | Ottone |
Max. Pressione di esercizio [bar] | 34 bar |
Max. Pressione di esercizio [psig] | 500 psig |
N. dossier SCIP | 6450ee16-252d-49df-8f77-4136a47bb857 |
Nome prodotto dossier SCIP | T2/TE2 |
Product Name Description | Desuperheating valve |
Quantità per formato imballo | 20 pz |
Surriscaldamento statico (SS) [°C] | 140 °C |
Surriscaldamento statico (SS) [°F] | 252 °F |
Tipo | TXI 2 |
Tipo attacco ingresso | A cartella |
Tipo attacco uscita | A cartella |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Approvazione |
EAC LLC CDC TYSK |
Campo di pressione (Pi) [bar] [Max] | 5 bar |
Campo di pressione (Pi) [bar] [Min] | 1 bar |
Campo di temperatura [°F] [Max] | 265 °F |
Campo di temperatura [°F] [Min] | 212 °F |
Categoria | Art. 4, par. 3 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Dim. uscita [in] | 1/2 in |
Dimensione ingresso [in] | 3/8 in |
Direzione | Ad angolo |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Formato imballo | Imballo multiplo |
Gruppo fluido | 2 |
Gruppo prodotti | Expansion valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Intervallo di temperatura [°C] [Max] | 130 °C |
Intervallo di temperatura [°C] [Min] | 100 °C |
lunghezza tubo capillare [in] | 59 in |
Lunghezza tubo capillare [mm] | 1500 mm |
Materiale corpo | Ottone |
Max. Pressione di esercizio [bar] | 34 bar |
Max. Pressione di esercizio [psig] | 500 psig |
N. dossier SCIP | 6450ee16-252d-49df-8f77-4136a47bb857 |
Nome prodotto dossier SCIP | T2/TE2 |
Product Name Description | Desuperheating valve |
Quantità per formato imballo | 20 pz |
Surriscaldamento statico (SS) [°C] | 140 °C |
Surriscaldamento statico (SS) [°F] | 252 °F |
Tipo | TXI 2 |
Tipo attacco ingresso | A cartella |
Tipo attacco uscita | A cartella |
UK RoHS compliance | Out of scope |