Valvola motorizzata, ICM 25-B, Acciaio
027H2011
Dimensione attacco di uscita [mm]: 22.0, Tipo attacco ingresso: Brasatura, Tipo attacco uscita: Brasatura, Valore kv [m³/h]: 12.000
Dimensione attacco di uscita [mm]: 22.0, Tipo attacco ingresso: Brasatura, Tipo attacco uscita: Brasatura, Valore kv [m³/h]: 12.000
Peso lordo | 3.79 Kg |
Peso netto | 3.363 Kg |
Volume | 7.371 Liter |
EAN | 5702428237079 |
Peso lordo | 3.79 Kg |
Peso netto | 3.363 Kg |
Volume | 7.371 Liter |
EAN | 5702428237079 |
Accessori prodotto |
Accessori ICAD Accessori ICM/ICS/ICLX |
Approvazione |
EAC LLC CDC TYSK TÜV UL |
Campo di temperatura [°F] [Max] | 248 °F |
Campo di temperatura [°F] [Min] | -76 °F |
Categoria | Art. 3, par. 3 |
Compatibilità con i lubrificanti | Applicazioni senza olio |
Coperchio superiore | Attuatore |
Descrizione prodotto | Valvola motorizzata |
Dimensione attacco di uscita [in] | 7/8 in |
Dimensione attacco di uscita [mm] | 22 mm |
Dimensione attacco ingresso [in] | 7/8 in |
Direzione | A vie parallele |
Elenco sostanze candidate REACH | No |
Formato imballo | Imballo singolo |
Funzionamento valvola | Motorizzato |
Gruppo fluido | 1 |
Gruppo prodotti | Press. and temp. regul. valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicatore direzione del flusso | Freccia monodirezionale stampata in rilievo |
Intervallo di temperatura [°C] [Max] | 120 °C |
Intervallo di temperatura [°C] [Min] | -60 °C |
Ispezionabile | Parti di ricambio ICM/ICS/ICLX |
Materiale attacco | Acciaio |
Materiale corpo | Acciaio |
Max. Pressione di esercizio [bar] | 65 bar |
Max. Pressione di esercizio [psig] | 943 psig |
Nome file approvazione UL | VALVOLA REFRIGERANTE 53R0 |
Nome parti singole | ICM |
OPD max. [bar] | 52 bar |
OPD max. [psig] | 702 psig |
Opzione comando manuale |
Tramite impostazione ICAD Tramite strumento multifunzione |
Product Name Description | Valvola motorizzata |
Quantità per formato imballo | 1 pz |
Refrigerante(i) |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R744 R1234ze(E) R507A R1234yf R125 R227ea R236fa R245fa R32 R407H R417A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R513A R513B R515A R515B R516A |
Refrigeranti senza olio |
R1234ze(E) R134a |
Rivestimento superficiale | Zn (TLP) |
Sistema attuatore | Motore ICAD, accoppiamento magnetico |
Standard di collegamento | ASME B 16.22 |
Tempo aperto/chiuso [s] | 7 s |
Tipo | ICV Flexline |
Tipo | ICM 25-B |
Tipo attacco ingresso | Brasatura |
Tipo attacco uscita | Brasatura |
Valore Cv [gal/min.] | 13.92 gal/min |
Valore kv [m³/h] | 12 m³/h |
Versione valvola | Versione standard |
Accessori prodotto |
Accessori ICAD Accessori ICM/ICS/ICLX |
Approvazione |
EAC LLC CDC TYSK TÜV UL |
Campo di temperatura [°F] [Max] | 248 °F |
Campo di temperatura [°F] [Min] | -76 °F |
Categoria | Art. 3, par. 3 |
Compatibilità con i lubrificanti | Applicazioni senza olio |
Coperchio superiore | Attuatore |
Descrizione prodotto | Valvola motorizzata |
Dimensione attacco di uscita [in] | 7/8 in |
Dimensione attacco di uscita [mm] | 22 mm |
Dimensione attacco ingresso [in] | 7/8 in |
Direzione | A vie parallele |
Elenco sostanze candidate REACH | No |
Formato imballo | Imballo singolo |
Funzionamento valvola | Motorizzato |
Gruppo fluido | 1 |
Gruppo prodotti | Press. and temp. regul. valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicatore direzione del flusso | Freccia monodirezionale stampata in rilievo |
Intervallo di temperatura [°C] [Max] | 120 °C |
Intervallo di temperatura [°C] [Min] | -60 °C |
Ispezionabile | Parti di ricambio ICM/ICS/ICLX |
Materiale attacco | Acciaio |
Materiale corpo | Acciaio |
Max. Pressione di esercizio [bar] | 65 bar |
Max. Pressione di esercizio [psig] | 943 psig |
Nome file approvazione UL | VALVOLA REFRIGERANTE 53R0 |
Nome parti singole | ICM |
OPD max. [bar] | 52 bar |
OPD max. [psig] | 702 psig |
Opzione comando manuale |
Tramite impostazione ICAD Tramite strumento multifunzione |
Product Name Description | Valvola motorizzata |
Quantità per formato imballo | 1 pz |
Refrigerante(i) |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R744 R1234ze(E) R507A R1234yf R125 R227ea R236fa R245fa R32 R407H R417A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R513A R513B R515A R515B R516A |
Refrigeranti senza olio |
R1234ze(E) R134a |
Rivestimento superficiale | Zn (TLP) |
Sistema attuatore | Motore ICAD, accoppiamento magnetico |
Standard di collegamento | ASME B 16.22 |
Tempo aperto/chiuso [s] | 7 s |
Tipo | ICV Flexline |
Tipo | ICM 25-B |
Tipo attacco ingresso | Brasatura |
Tipo attacco uscita | Brasatura |
Valore Cv [gal/min.] | 13.92 gal/min |
Valore kv [m³/h] | 12 m³/h |
Versione valvola | Versione standard |