Shut-off ball valve, GBC 10s H
009L5396
Max. Working Pressure [bar]: 90.0, Inlet connection type: Solder, ODF, Inlet size [mm]: 10.00, Outlet connection type: Solder, ODF, Outlet size [mm]: 10.00
Max. Working Pressure [bar]: 90.0, Inlet connection type: Solder, ODF, Inlet size [mm]: 10.00, Outlet connection type: Solder, ODF, Outlet size [mm]: 10.00
Peso lordo | 0.173 Kg |
Peso netto | 0.119 Kg |
Volume | 0.759 Liter |
EAN | 5715162512227 |
Peso lordo | 0.173 Kg |
Peso netto | 0.119 Kg |
Volume | 0.759 Liter |
EAN | 5715162512227 |
Accessori prodotto | Accessori valvole BM/GBC |
Approvazione |
C UL US LISTED LLC CDC TYSK PED UKCA |
Campo di temperatura [°F] [Max] | 212 °F |
Campo di temperatura [°F] [Min] | -40 °F |
Categoria | Art. 4, par. 3 |
Dim. uscita [mm] | 10 mm |
Dimensione ingresso [mm] | 10 mm |
Direzione | A vie parallele |
Equipaggiamento | Cap w. wire seal |
Formato imballo | Imballo multiplo |
Gruppo fluido | 2 |
Gruppo prodotti | Shut-off and regulating valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicatore direzione del flusso | Freccia bidirezionale stampata in rilievo |
Intervallo di temperatura [°C] [Max] | 100 °C |
Intervallo di temperatura [°C] [Min] | -40 °C |
Ispezionabile | No |
Materiale attacco | stainless steel SS tube |
Materiale corpo | Acciaio inox |
Max. Pressione di esercizio [bar] | 90 bar |
Max. Pressione di esercizio [psig] | 1305 psig |
Portata | Biflusso |
Presa di press. | NA |
Product Name Description | Shut-off ball valve |
Quantità per formato imballo | 30 pz |
Refrigerante(i) | R744 |
Refrigeranti certificati UL | R744 |
Tipo | GBC 10s H |
Tipo attacco ingresso | A brasare, ODF |
Tipo attacco uscita | A brasare, ODF |
Valore Cv [gal/min.] | 8.09 gal/min |
Valore kv [m³/h] | 7 m³/h |
Valutaz. fonte acc. EN13463-3 | Yes |
Accessori prodotto | Accessori valvole BM/GBC |
Approvazione |
C UL US LISTED LLC CDC TYSK PED UKCA |
Campo di temperatura [°F] [Max] | 212 °F |
Campo di temperatura [°F] [Min] | -40 °F |
Categoria | Art. 4, par. 3 |
Dim. uscita [mm] | 10 mm |
Dimensione ingresso [mm] | 10 mm |
Direzione | A vie parallele |
Equipaggiamento | Cap w. wire seal |
Formato imballo | Imballo multiplo |
Gruppo fluido | 2 |
Gruppo prodotti | Shut-off and regulating valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicatore direzione del flusso | Freccia bidirezionale stampata in rilievo |
Intervallo di temperatura [°C] [Max] | 100 °C |
Intervallo di temperatura [°C] [Min] | -40 °C |
Ispezionabile | No |
Materiale attacco | stainless steel SS tube |
Materiale corpo | Acciaio inox |
Max. Pressione di esercizio [bar] | 90 bar |
Max. Pressione di esercizio [psig] | 1305 psig |
Portata | Biflusso |
Presa di press. | NA |
Product Name Description | Shut-off ball valve |
Quantità per formato imballo | 30 pz |
Refrigerante(i) | R744 |
Refrigeranti certificati UL | R744 |
Tipo | GBC 10s H |
Tipo attacco ingresso | A brasare, ODF |
Tipo attacco uscita | A brasare, ODF |
Valore Cv [gal/min.] | 8.09 gal/min |
Valore kv [m³/h] | 7 m³/h |
Valutaz. fonte acc. EN13463-3 | Yes |