Mostra 153 prodotto(i)
Valvola di intercettazione a sfera, GBC 10s
Tipo attacco ingresso: A brasare, ODF, Tipo attacco uscita: A brasare, ODF, Dimensione ingresso [in]: 3/8 in, Dim. uscita [in]: 3/8 in
Valvola di intercettazione a sfera, GBC 12s
Tipo attacco ingresso: A brasare, ODF, Tipo attacco uscita: A brasare, ODF, Dimensione ingresso [in]: 1/2 in, Dim. uscita [in]: 1/2 in
Valvola di intercettazione a sfera, GBC 6s H
Max. Pressione di esercizio [bar]: 90.0, Tipo attacco ingresso: A brasare, ODF, Dimensione ingresso [mm]: 6.00, Tipo attacco uscita: A brasare, ODF, Dim. uscita [mm]: 6.00
Valvola di intercettazione a sfera, GBC 10s H
Max. Pressione di esercizio [bar]: 90.0, Tipo attacco ingresso: A brasare, ODF, Dimensione ingresso [mm]: 10.00, Tipo attacco uscita: A brasare, ODF, Dim. uscita [mm]: 10.00
Valvola di intercettazione a sfera, GBC 12s H
Max. Pressione di esercizio [bar]: 90.0, Tipo attacco ingresso: A brasare, ODF, Dimensione ingresso [mm]: 12.00, Tipo attacco uscita: A brasare, ODF, Dim. uscita [mm]: 12.00
Valvola di intercettazione a sfera, GBC 6s H
Max. Pressione di esercizio [bar]: 90.0, Tipo attacco ingresso: A brasare, ODF, Tipo attacco uscita: A brasare, ODF
Valvola di intercettazione a sfera, GBC 10s H
Max. Pressione di esercizio [bar]: 90.0, Tipo attacco ingresso: A brasare, ODF, Tipo attacco uscita: A brasare, ODF
Valvola di intercettazione a sfera, GBC 12s H
Max. Pressione di esercizio [bar]: 90.0, Tipo attacco ingresso: A brasare, ODF, Tipo attacco uscita: A brasare, ODF
Valvola di intercettazione a sfera, GBC 16s H
Max. Pressione di esercizio [bar]: 90.0, Tipo attacco ingresso: A brasare, ODF, Dimensione ingresso [mm]: 16.00, Tipo attacco uscita: A brasare, ODF, Dim. uscita [mm]: 16.00
Valvola di intercettazione a sfera, GBC 6s H
Max. Pressione di esercizio [bar]: 90.0, Tipo attacco ingresso: A brasare, ODF, Dimensione ingresso [mm]: 6.00, Tipo attacco uscita: A brasare, ODF, Dim. uscita [mm]: 6.00