Regolatore bypass a gas caldo, KVC 15

034L0147

Dimensione ingresso [mm]: 16.00, Tipo attacco ingresso: A brasare, ODF, Dim. uscita [mm]: 16.00, Tipo attacco uscita: A brasare, ODF, 0.2 bar - 6.0 bar, Valore kv [m³/h]: 1.250, Max. Pressione di esercizio [bar]: 28.0

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.382 Kg
Peso netto 0.328 Kg
Volume 1.164 Liter
EAN 5702428411448

 

Accessori prodotto No
Approvazione C UL US LISTED
EAC
LLC CDC TYSK
RoHS
RoHS Cina
Banda proporzionale max. [bar] 2 bar
Banda proporzionale max. [psi] 29 psi
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max] 130 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min] -45 °C
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max] 266 °F
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min] -49 °F
Campo regolazione [bar] [Max] 6 bar
Campo regolazione [bar] [Min] 0.2 bar
Campo regolazione [psig] Pe [Max] 87 psig
Campo regolazione [psig] Pe [Min] 3 psig
Capacità stimata R134a [kW] 9.4 kW
Capacità stimata R134a [TR] 2.65 TR
Capacità stimata R22 [kW] 14.9 kW
Capacità stimata R22 [TR] 4.17 TR
Capacità stimata R404A/R507 [kW] 13.6 kW
Capacità stimata R404A/R507 [TR] 3.93 TR
Capacità stimata R407C [kW] 16.4 kW
Capacità stimata R407C [TR] 4.5 TR
Compatibilità con i lubrificanti Applicazioni senza olio
Dim. uscita [in] 5/8 in
Dim. uscita [mm] 16 mm
Dimensione ingresso [in] 5/8 in
Dimensione ingresso [mm] 16 mm
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Formato imballo Imballo multiplo
Gruppo prodotti Press. and temp. regul. valves
Impostazione di fabbrica [psig] 29 psig
Impostazioni di fabbrica [bar] 2 bar
In scope of WEEE and contain batteries No
Indicatore direzione del flusso Freccia monodirezionale incisa
Ispezionabile Parti di ricambio valvole KV
Massima pressione di test [bar] 31 bar
Massima pressione di test [psig] 450 psig
Max. Pressione di esercizio [bar] 28 bar
Max. Pressione di esercizio [psig] 406 psig
N. dossier SCIP 842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
Nome file approvazione VALVOLA REFRIGERANTE 53R0
Prodotto identico 034L1047
Product Name Description Regolatore bypass a gas caldo
Quantità per formato imballo 12 pz
Refrigerante(i) R1270
R134a
R22
R290
R404A
R407A
R407C
R407F
R422B
R422D
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
R600
R600a
R407H
R449B
R454C
R455A
R515B
R516A
R1234yf
R454A
R1234ze(E)
Refrigeranti certificati UL R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
R516A
Refrigeranti senza olio R1234ze(E)
R513A
Tipo KVC 15
Tipo attacco ingresso A brasare, ODF
Tipo attacco uscita A brasare, ODF
Valore Cv [gal/min.] 1.44 gal/min
Valore kv [m³/h] 1.25 m³/h

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality