Accessori prodotto |
No |
Approvazione |
C UL US LISTED EAC LLC CDC TYSK RoHS RoHS Cina |
Banda proporzionale max. [bar] |
2 bar |
Banda proporzionale max. [psi] |
29 psi |
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max] |
130 °C |
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min] |
-45 °C |
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max] |
266 °F |
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min] |
-49 °F |
Campo regolazione [bar] [Max] |
6 bar |
Campo regolazione [bar] [Min] |
0.2 bar |
Campo regolazione [psig] Pe [Max] |
87 psig |
Campo regolazione [psig] Pe [Min] |
3 psig |
Capacità stimata R134a [kW] |
4.8 kW |
Capacità stimata R134a [TR] |
1.36 TR |
Capacità stimata R22 [kW] |
7.6 kW |
Capacità stimata R22 [TR] |
2.14 TR |
Capacità stimata R404A/R507 [kW] |
6.9 kW |
Capacità stimata R404A/R507 [TR] |
2.02 TR |
Capacità stimata R407C [kW] |
8.4 kW |
Capacità stimata R407C [TR] |
4.5 TR |
China RoHS compliance |
Yes |
Compatibilità con i lubrificanti |
Applicazioni senza olio |
Dim. uscita [mm] |
12 mm |
Dimensione ingresso [mm] |
12 mm |
Elenco sostanze candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Formato imballo |
Imballo industriale |
Gruppo prodotti |
Press. and temp. regul. valves |
Impostazione di fabbrica [psig] |
29 psig |
Impostazioni di fabbrica [bar] |
2 bar |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Indicatore direzione del flusso |
Freccia monodirezionale incisa |
Ispezionabile |
Parti di ricambio valvole KV |
Massima pressione di test [bar] |
31 bar |
Massima pressione di test [psig] |
450 psig |
Max. Pressione di esercizio [bar] |
28 bar |
Max. Pressione di esercizio [psig] |
406 psig |
N. dossier SCIP |
842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318 |
Nome file approvazione |
VALVOLA REFRIGERANTE 53R0 |
Other RoHS documentation |
EAEU RoHS |
Prodotto identico |
034L0146 |
Product Name Description |
Regolatore bypass a gas caldo |
Quantità per formato imballo |
18 pz |
Refrigerante(i) |
R1270 R134a R22 R290 R404A R407A R407C R407F R422B R422D R448A R449A R450A R452A R507A R513A R600 R600a R407H R449B R454C R455A R515B R516A R1234yf R454A R1234ze(E) |
Refrigeranti certificati UL |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A R515B R516A |
Refrigeranti senza olio |
R1234ze(E) R513A |
Tipo |
KVC 12 |
Tipo attacco ingresso |
A brasare, ODF |
Tipo attacco uscita |
A brasare, ODF |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Valore Cv [gal/min.] |
0.79 gal/min |
Valore kv [m³/h] |
0.68 m³/h |