Mostra 4 prodotto(i)
Stazione valvola, ICF 20-2-121, 15 mm, Standard di collegamento: ANSI B 36.10
Dimensione attacco [mm]: 15, Tipo di attacco: A saldare di testa, Materiale corpo: Acciaio, Rivestimento superficiale: Zn (TLP), Max. Pressione di esercizio [bar]: 65.0, Temperatura al sensore [°C]: -60 - 120
Stazione valvola, ICF 20-2-121, 15 mm, Standard di collegamento: EN 10220
Dimensione attacco [mm]: 15, Tipo di attacco: A saldare di testa, Materiale corpo: Acciaio, Rivestimento superficiale: Zn (TLP), Max. Pressione di esercizio [bar]: 65.0, Temperatura al sensore [°C]: -60 - 120
Stazione valvola, ICF 20-2-121, 20 mm, Standard di collegamento: EN 10220
Dimensione attacco [mm]: 20, Tipo di attacco: A saldare di testa, Materiale corpo: Acciaio, Rivestimento superficiale: Zn (TLP), Max. Pressione di esercizio [bar]: 65.0, Temperatura al sensore [°C]: -60 - 120
Stazione valvola, ICF 20-2-121, 20 mm, Standard di collegamento: ANSI B 36.10
Dimensione attacco [mm]: 20, Tipo di attacco: A saldare di testa, Materiale corpo: Acciaio, Rivestimento superficiale: Zn (TLP), Max. Pressione di esercizio [bar]: 65.0, Temperatura al sensore [°C]: -60 - 120