Aggiungi garanzia
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
027L3802 è stato aggiunto al carrello
Scegliere una garanzia dall'elenco sottostante per applicarla all'inverter. Ricorda che puoi selezionare solo una garanzia e, se hai più inverter, la stessa garanzia sarà applicata a ciascun inverter. Si prega di notare che non sarà possibile modificare la quantità degli inverter dopo aver allegato la garanzia.
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
Stazione valvola, ICF 20-2-121, 15 mm, Standard di collegamento: EN 10220
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
Stazione valvola, ICF 20-2-121, 15 mm, Standard di collegamento: EN 10220
027L3802
Dimensione attacco [mm]: 15, Tipo di attacco: A saldare di testa, Materiale corpo: Acciaio, Rivestimento superficiale: Zn (TLP), Max. Pressione di esercizio [bar]: 65.0, Temperatura al sensore [°C]: -60 - 120