Accessori prodotto |
Liq. level switch accessories |
Approvazione |
CE EAC LLC CDC TYSK UKCA |
Campo di temperatura [°F] [Max] |
212 °F |
Campo di temperatura [°F] [Min] |
-76 °F |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] |
60 °C |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] |
-20 °C |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] |
140 °F |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] |
-4 °F |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Componenti incluse |
HMI non incluso |
Consumo energetico [W] |
0.7 W |
Descrizione prodotto |
Sensore di livello del liquido |
Design |
Versione coassiale |
Dimensioni attacco [in] |
1 |
Elenco sostanze candidate REACH |
No |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Formato imballo |
Imballo singolo |
Grado di protezione IP |
IP67 |
Gruppo prodotti |
Sensors |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Intervallo di temperatura [°C] [Max] |
100 °C |
Intervallo di temperatura [°C] [Min] |
-60 °C |
Ispezionabile |
Liq. level switch spare parts |
Lunghezza di inserimento [in] |
39.4 in |
Lunghezza di inserimento [mm] |
1000 mm |
Max. Pressione di esercizio [bar] |
100 bar |
Max. Pressione di esercizio [psig] |
1450 psig |
Product Name Description |
Sensore di livello del liquido |
Quantità per formato imballo |
1 pz |
Refrigerante(i) |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R744 R507A |
Resistenza carico max. [Ohm] |
500 |
Segnale uscita [mA] [Max] |
20 mA |
Segnale uscita [mA] [Min] |
4 mA |
Tensione di alimentazione [V] CC [Max] |
30 V |
Tensione di alimentazione [V] CC [Min] |
14 V |
Tipo |
AKS 4100 |
Tipo di attacco |
G |
UK RoHS compliance |
Out of scope |