Filtro, non saldato, FA 15
006-0052
Materiale attacco: Acciaio, Finezza della trama [µm]: 150, Max. Pressione di esercizio [bar]: 28.0
Materiale attacco: Acciaio, Finezza della trama [µm]: 150, Max. Pressione di esercizio [bar]: 28.0
Peso lordo | 1.832 Kg |
Peso netto | 1.731 Kg |
Volume | 2.078 Liter |
EAN | 5702422045366 |
Peso lordo | 1.832 Kg |
Peso netto | 1.731 Kg |
Volume | 2.078 Liter |
EAN | 5702422045366 |
Campo di temperatura [°F] [Max] | 284 °F |
Campo di temperatura [°F] [Min] | -58 °F |
Categoria | Art. 3, par. 3 |
Componenti incluse |
Bulloni Guarnizioni Viti Flange |
Descrizione prodotto | Filtro |
Dimensione attacco [mm] | 15 mm |
Dimensione tirante | M12 x 127 |
Dimensioni attacco [in] | 1/2 in |
Elenco sostanze candidate REACH | No |
Finezza della trama [mesh] | 100 Mesh |
Finezza della trama [µm] | 150 µm |
Formato imballo | Imballo multiplo |
Gruppo fluido | 1 |
Gruppo prodotti | Strainers |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Intervallo di temperatura [°C] [Max] | 140 °C |
Intervallo di temperatura [°C] [Min] | -50 °C |
Massima pressione di test [bar] | 42 bar |
Massima pressione di test [psig] | 609 psig |
Materiale attacco | Acciaio |
Max. Pressione di esercizio [bar] | 28 bar |
Max. Pressione di esercizio [psig] | 406 psig |
Product Name Description | Filtro, non saldato |
Quantità per formato imballo | 10 pz |
Refrigerante(i) |
R22 R113 R114 R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R125 R1336mzz(Z) R134a R152a R227ea R23 R236fa R32 R401A R402A R402B R404A R407A R407B R407C R407F R407H R408A R409A R410A R413A R417A R421A R422A R422B R422D R427A R438A R444B R447A R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R502 R503 R507A R513A R717 |
Standard di collegamento | EN 10220 |
Superficie filtro [cm2] | 40 cm² |
Superficie filtro [in2] | 6.2 in² |
Tipo | FA 15 |
Tipo di attacco | A saldare di testa |
Utilizzato per commenti al prodotto | Montaggio su tubature |
Valore Cv [gal/min.] | 4 gal/min |
Valore kv [m³/h] | 3.5 m³/h |
Volume filtro [cm3] | 68 cm³ |
Volume filtro [in3] | 4.15 in³ |
Campo di temperatura [°F] [Max] | 284 °F |
Campo di temperatura [°F] [Min] | -58 °F |
Categoria | Art. 3, par. 3 |
Componenti incluse |
Bulloni Guarnizioni Viti Flange |
Descrizione prodotto | Filtro |
Dimensione attacco [mm] | 15 mm |
Dimensione tirante | M12 x 127 |
Dimensioni attacco [in] | 1/2 in |
Elenco sostanze candidate REACH | No |
Finezza della trama [mesh] | 100 Mesh |
Finezza della trama [µm] | 150 µm |
Formato imballo | Imballo multiplo |
Gruppo fluido | 1 |
Gruppo prodotti | Strainers |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Intervallo di temperatura [°C] [Max] | 140 °C |
Intervallo di temperatura [°C] [Min] | -50 °C |
Massima pressione di test [bar] | 42 bar |
Massima pressione di test [psig] | 609 psig |
Materiale attacco | Acciaio |
Max. Pressione di esercizio [bar] | 28 bar |
Max. Pressione di esercizio [psig] | 406 psig |
Product Name Description | Filtro, non saldato |
Quantità per formato imballo | 10 pz |
Refrigerante(i) |
R22 R113 R114 R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R125 R1336mzz(Z) R134a R152a R227ea R23 R236fa R32 R401A R402A R402B R404A R407A R407B R407C R407F R407H R408A R409A R410A R413A R417A R421A R422A R422B R422D R427A R438A R444B R447A R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R502 R503 R507A R513A R717 |
Standard di collegamento | EN 10220 |
Superficie filtro [cm2] | 40 cm² |
Superficie filtro [in2] | 6.2 in² |
Tipo | FA 15 |
Tipo di attacco | A saldare di testa |
Utilizzato per commenti al prodotto | Montaggio su tubature |
Valore Cv [gal/min.] | 4 gal/min |
Valore kv [m³/h] | 3.5 m³/h |
Volume filtro [cm3] | 68 cm³ |
Volume filtro [in3] | 4.15 in³ |