Controllo compressore e condensatore

Mostra 19 prodotto(i)

080G0281

Pack Controller, AK-PC 551

Funzione: 2 Aspiratore e condensatore comune, Ingressi digitali (DI) [pz.]: 8, Tensione di alimentazione [V] CA: 110 - 230, Tipo di comunicazione: MODBUS, Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 12

080G0282

Pack Controller, AK-PC 551

Funzione: 2 Aspiratore e condensatore comune, Ingressi digitali (DI) [pz.]: 8, Tensione di alimentazione [V] CA: 110 - 230, Tipo di comunicazione: MODBUS, Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 12

080G0283

Pack Controller, AK-PC 551

Funzione: 2 Aspiratore e condensatore comune, Ingressi digitali (DI) [pz.]: 8, Tensione di alimentazione [V] CA: 24, Tipo di comunicazione: MODBUS, Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 12

080G0288

Pack Controller, AK-PC 551

Funzione: 2 Aspiratore e condensatore comune, Ingressi digitali (DI) [pz.]: 8, Tensione di alimentazione [V] CA: 24, Tipo di comunicazione: MODBUS, Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 12

080G0289

Pack Controller, AK-PC 351

Funzione: 1 aspirazione e 1 condensatore, Ingressi digitali (DI) [pz.]: 8, Tensione di alimentazione [V] CA: 24, Tipo di comunicazione: MODBUS, Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 16

080G0312

Pack Controller, AK-PC 651

Funzione: 1 aspirazione e 1 condensatore, Ingressi digitali (DI) [pz.]: 18, Tensione di alimentazione [V] CA: 110 - 230, Tipo di comunicazione: MODBUS, Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 8

080G0320

Pack Controller, AK-PC 572

Funzione: Pacchetto CO2, Ingressi digitali (DI) [pz.]: 8, Tensione di alimentazione [V] CA: 24, Tipo di comunicazione: MODBUS, Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 12

080G0336

Pack Controller, AK-PC 651A

Funzione: 1 aspirazione e 1 condensatore, Ingressi digitali (DI) [pz.]: 22, Tensione di alimentazione [V] CA: 24 - 230, Tipo di comunicazione: MODBUS, Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 8

080Z0106

Pack Controller, AK-PC 710

Funzione: Connessioni IO fisse, Tensione di alimentazione [V] CA: 24, Tipo di comunicazione: RS232; LON RS485, Formato imballo: Imballo singolo, Quantità per formato imballo: 1

080Z0191

Pack Controller, AK-PC 781A

Funzione: Pack con Recupero calore, Tensione di alimentazione [V] CA: 24, Tipo di comunicazione: Estensione IO; RJ11 (CAN) a display; LON RS485, Formato imballo: Imballo singolo, Quantità per formato imballo: 1

Visualizza: