Pack Controller, AK-PC 782A

080Z0192

Funzione: Booster transcritico, Tensione di alimentazione [V] CA: 24, Tipo di comunicazione: RJ11 (CAN) a display; RS232; LON RS485, Formato imballo: Imballo singolo, Quantità per formato imballo: 1

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.964 Kilogram
Peso netto 0.645 Kilogram
Volume 6.248 Liter
EAN 5702428946797

 

Accessori prodotto Electron. control accessories
Approvazione C-TICK
CE
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
Area di applicazione Controllo capacità
Assorbimento elettrico [VA] 8 VA
Caratteristiche del prodotto CO2 conforme a
Com. esterna inclusa
Fluttuazione della pressione del condensatore
Funzione di recupero termico
Distacco di carico
Night Setback
Ottimizzazione P0
Controllo pompa
Controllo valvola a tre vie
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Connettori I/O max. 160 pz
Controllo capacità ventilatore Passo/Velocità
Display - opzioni EKA 163B
EKA 164B
MMIGRS2
Display anteriore No
Division 25
Elenco sostanze candidate REACH No
EU RoHS compliance Out of scope
Formato imballo Imballo singolo
Frequenzay [Hz] 50/60 Hz
Funzione Booster transcritico
Gestione dell'olio Sì, con CO2
Gruppo prodotti Compressor/condenser control
Ingressi allarme agg. max. 10 pz
Ingressi analogici (AI) [pz.] 11 pz
Ingressi analogici agg. max. 5 pz
Ingressi pressostati agg. max. 5 pz
Ingressi termostati agg. max. 5 pz
Ingresso controllo capacità Pressione
Ispezionabile No
Lingua prodotto Ceco
Danese
Olandese
Inglese
Finlandese
Francese
Tedesco
Italiano
Polacco
Portoghese
Russo
Spagnolo
Modalità capacità compressore Passo/Velocità
Modalità controllo capacità PI
Modalità controllo del ventilatore PI
N. max. di avvisi di sicurezza compr. 6 pz
N. max. moduli di estensione 11 pz
Nome prodotto Pack Controller
Numero max. di compressori 8 pz
Numero max. di ventilatori 8 pz
Other RoHS documentation EAEU RoHS
PFAS content [Yes/No] No
Quantità per formato imballo 1 pz
Regolatori PI aggiuntivi max. 3 pz
Strumenti di programmazione AK-ST 500
Tensione di alimentazione [V] CA 24 V
Tensione di alimentazione [V] CC 24 V
Tipo AK-PC 782A
Tipo controller Pack Controller
Tipo di comunicazione LON RS485
RJ11 (CAN) a display
RS232
USB-B to PC
Tipo di controllo del condensatore Temperatura
UL evaluated Yes
Ulteriori informazioni Transcr., velocità, CO2, HP, olio, ore
Uscite digitali (DO) [pz.] 8 pz

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality