Pack Controller, AK-PC 781B
080Z0194
Funzione: Pack con Recupero calore, Tensione di alimentazione [V] CA: 24, Tipo di comunicazione: Estensione IO; RJ11 (CAN) a display, Formato imballo: Imballo singolo, Quantità per formato imballo: 1
Funzione: Pack con Recupero calore, Tensione di alimentazione [V] CA: 24, Tipo di comunicazione: Estensione IO; RJ11 (CAN) a display, Formato imballo: Imballo singolo, Quantità per formato imballo: 1
Peso lordo | 0.964 Kg |
Peso netto | 0.645 Kg |
Volume | 6.248 Liter |
EAN | 5715162709221 |
Peso lordo | 0.964 Kg |
Peso netto | 0.645 Kg |
Volume | 6.248 Liter |
EAN | 5715162709221 |
Accessori prodotto | Electron. control accessories |
Approvazione |
C-TICK CE EAC LLC CDC EURO-TYSK cURus |
Area di applicazione | Controllo capacità |
Assorbimento elettrico [VA] | 8 VA |
Caratteristiche del prodotto |
CO2 conforme a Monitoraggio errori del condensatore Com. esterna inclusa Fluttuazione della pressione del condensatore Funzione di recupero termico Distacco di carico Night Setback Ottimizzazione P0 Controllo pompa Controllo valvola a tre vie |
Connettori I/O max. | 120 pz |
Controllo capacità ventilatore | Passo/Velocità |
Display - opzioni |
EKA 163B EKA 164B EKA 166 MMIGRS2 |
Display anteriore | No |
Formato imballo | Imballo singolo |
Frequenzay [Hz] | 50/60 Hz |
Funzione | Pack con Recupero calore |
Gestione dell'olio | Sì, con CO2 |
Grado di protezione IP | IP10 |
Gruppo prodotti | Compressor/condenser control |
Ingressi allarme agg. max. | 10 pz |
Ingressi analogici (AI) [pz.] | 11 pz |
Ingressi analogici agg. max. | 5 pz |
Ingressi pressostati agg. max. | 5 pz |
Ingressi termostati agg. max. | 5 pz |
Ingresso controllo capacità | Pressione/ Temperatura |
Ispezionabile | No |
Lingua prodotto |
Cinese Ceco Danese Olandese Inglese Finlandese Francese Tedesco Italiano Polacco Portoghese Russo Spagnolo |
Modalità capacità compressore | Passo/Velocità |
Modalità controllo capacità | PI |
Modalità controllo del ventilatore | PI |
N. max. di avvisi di sicurezza compr. | 6 pz |
N. max. moduli di estensione | 11 pz |
Numero max. di compressori | 10 pz |
Numero max. di ventilatori | 8 pz |
Product Name Description | Pack Controller |
Quantità per formato imballo | 1 pz |
Strumenti di programmazione | AK-ST 500 |
Tensione di alimentazione [V] CA | 24 V |
Tensione di alimentazione [V] CC | 24 V |
Tipo | AK-PC 781B |
Tipo controller | Pack Controller |
Tipo di comunicazione |
Ethernet IP RJ45 Estensione IO RJ11 (CAN) a display USB-B to PC |
Tipo di controllo del condensatore | Pressione/ Temperatura |
Ulteriori informazioni | Transcr., velocità, CO2, HP, olio, ore |
Uscite digitali (DO) [pz.] | 8 pz |
Accessori prodotto | Electron. control accessories |
Approvazione |
C-TICK CE EAC LLC CDC EURO-TYSK cURus |
Area di applicazione | Controllo capacità |
Assorbimento elettrico [VA] | 8 VA |
Caratteristiche del prodotto |
CO2 conforme a Monitoraggio errori del condensatore Com. esterna inclusa Fluttuazione della pressione del condensatore Funzione di recupero termico Distacco di carico Night Setback Ottimizzazione P0 Controllo pompa Controllo valvola a tre vie |
Connettori I/O max. | 120 pz |
Controllo capacità ventilatore | Passo/Velocità |
Display - opzioni |
EKA 163B EKA 164B EKA 166 MMIGRS2 |
Display anteriore | No |
Formato imballo | Imballo singolo |
Frequenzay [Hz] | 50/60 Hz |
Funzione | Pack con Recupero calore |
Gestione dell'olio | Sì, con CO2 |
Grado di protezione IP | IP10 |
Gruppo prodotti | Compressor/condenser control |
Ingressi allarme agg. max. | 10 pz |
Ingressi analogici (AI) [pz.] | 11 pz |
Ingressi analogici agg. max. | 5 pz |
Ingressi pressostati agg. max. | 5 pz |
Ingressi termostati agg. max. | 5 pz |
Ingresso controllo capacità | Pressione/ Temperatura |
Ispezionabile | No |
Lingua prodotto |
Cinese Ceco Danese Olandese Inglese Finlandese Francese Tedesco Italiano Polacco Portoghese Russo Spagnolo |
Modalità capacità compressore | Passo/Velocità |
Modalità controllo capacità | PI |
Modalità controllo del ventilatore | PI |
N. max. di avvisi di sicurezza compr. | 6 pz |
N. max. moduli di estensione | 11 pz |
Numero max. di compressori | 10 pz |
Numero max. di ventilatori | 8 pz |
Product Name Description | Pack Controller |
Quantità per formato imballo | 1 pz |
Strumenti di programmazione | AK-ST 500 |
Tensione di alimentazione [V] CA | 24 V |
Tensione di alimentazione [V] CC | 24 V |
Tipo | AK-PC 781B |
Tipo controller | Pack Controller |
Tipo di comunicazione |
Ethernet IP RJ45 Estensione IO RJ11 (CAN) a display USB-B to PC |
Tipo di controllo del condensatore | Pressione/ Temperatura |
Ulteriori informazioni | Transcr., velocità, CO2, HP, olio, ore |
Uscite digitali (DO) [pz.] | 8 pz |