Check valve, NRV 6, Max. Working Pressure [bar]: 46.0
020-1240
Inlet connection type: Flare, Inlet size [mm]: 6.00, Outlet connection type: Flare, Outlet size [mm]: 6.00, Direction: Straightway, Packing format: Industrial pack
Inlet connection type: Flare, Inlet size [mm]: 6.00, Outlet connection type: Flare, Outlet size [mm]: 6.00, Direction: Straightway, Packing format: Industrial pack
Peso lordo | 0.086 Kg |
Peso netto | 0.08 Kg |
Volume | 0.161 Liter |
EAN | 5702428246408 |
Peso lordo | 0.086 Kg |
Peso netto | 0.08 Kg |
Volume | 0.161 Liter |
EAN | 5702428246408 |
Approvazione |
C UL US LISTED EAC |
Caduta di pressione min. [bar] | 0.07 bar |
Caduta di pressione min. [psi] | 1 psi |
Campo di temperatura [°F] [Max] | 285 °F |
Campo di temperatura [°F] [Min] | -58 °F |
Categoria | Art. 4, par. 3 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compatibilità con i lubrificanti | Applicazioni senza olio |
Condizioni capacità stimata, cap. liq. [IMP] |
tcond=86 °F tevap=14 °F tsub=9 °F |
Condizioni capacità stimata, cap. liq. [SI] |
tcond=30 °C tevap=-10 °C tsub=5K |
Condizioni capacità stimata, gas caldo [IMP] |
tcond=86 °F tdisc=176 °F tevap=14 °F thotgas=140 °F tsub=9 °F |
Condizioni capacità stimata, gas caldo [SI] |
tcond=30 °C tdisc=80 °C tevap=-10 °C thotgas=60 °C tsub=5K |
Design | Pistone |
Dim. uscita [in] | 1/4 in |
Dim. uscita [mm] | 6 mm |
Dimensione ingresso [in] | 1/4 in |
Dimensione ingresso [mm] | 6 mm |
Direzione | A vie parallele |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Formato imballo | Imballo industriale |
Gruppo fluido |
1 2 |
Gruppo prodotti | Check valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicatore direzione del flusso | Sull'etichetta prodotto |
Ingresso interno/ esterno | Parti interne |
Intervallo di temperatura [°C] [Max] | 140 °C |
Intervallo di temperatura [°C] [Min] | -50 °C |
Materiale attacco | Ottone |
Materiale corpo | Ottone |
Max. Pressione di esercizio [bar] | 46 bar |
Max. Pressione di esercizio [psig] | 667 psig |
N. dossier SCIP | 518b3853-2efc-40fc-8f8b-d06930d032bb |
Nome file approvazione UL | VALVOLA REFRIGERANTE 53R0 |
Note per la connessione | Senza dado a cartella |
Portata | Monodirezionale |
Product Name Description | Check valve |
Quantità per formato imballo | 140 pz |
Refrigerante(i) |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R134a R22/R407C R32 R404A/R507A R407A R407F R407H R410A R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R513A R515B R516A |
Refrigeranti certificati UL |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R134a R22 R32 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R507A R513A R515B R516A |
Refrigeranti senza olio |
R1234ze(E) R134a R513A R515B R516A |
Tipo | NRV 6 |
Tipo attacco ingresso | A cartella |
Tipo attacco uscita | A cartella |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Uscita interna/esterna | Esterna |
Valore Cv [gal/min.] | 0.65 gal/min |
Valore kv [m³/h] | 0.56 m³/h |
Approvazione |
C UL US LISTED EAC |
Caduta di pressione min. [bar] | 0.07 bar |
Caduta di pressione min. [psi] | 1 psi |
Campo di temperatura [°F] [Max] | 285 °F |
Campo di temperatura [°F] [Min] | -58 °F |
Categoria | Art. 4, par. 3 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compatibilità con i lubrificanti | Applicazioni senza olio |
Condizioni capacità stimata, cap. liq. [IMP] |
tcond=86 °F tevap=14 °F tsub=9 °F |
Condizioni capacità stimata, cap. liq. [SI] |
tcond=30 °C tevap=-10 °C tsub=5K |
Condizioni capacità stimata, gas caldo [IMP] |
tcond=86 °F tdisc=176 °F tevap=14 °F thotgas=140 °F tsub=9 °F |
Condizioni capacità stimata, gas caldo [SI] |
tcond=30 °C tdisc=80 °C tevap=-10 °C thotgas=60 °C tsub=5K |
Design | Pistone |
Dim. uscita [in] | 1/4 in |
Dim. uscita [mm] | 6 mm |
Dimensione ingresso [in] | 1/4 in |
Dimensione ingresso [mm] | 6 mm |
Direzione | A vie parallele |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Formato imballo | Imballo industriale |
Gruppo fluido |
1 2 |
Gruppo prodotti | Check valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicatore direzione del flusso | Sull'etichetta prodotto |
Ingresso interno/ esterno | Parti interne |
Intervallo di temperatura [°C] [Max] | 140 °C |
Intervallo di temperatura [°C] [Min] | -50 °C |
Materiale attacco | Ottone |
Materiale corpo | Ottone |
Max. Pressione di esercizio [bar] | 46 bar |
Max. Pressione di esercizio [psig] | 667 psig |
N. dossier SCIP | 518b3853-2efc-40fc-8f8b-d06930d032bb |
Nome file approvazione UL | VALVOLA REFRIGERANTE 53R0 |
Note per la connessione | Senza dado a cartella |
Portata | Monodirezionale |
Product Name Description | Check valve |
Quantità per formato imballo | 140 pz |
Refrigerante(i) |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R134a R22/R407C R32 R404A/R507A R407A R407F R407H R410A R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R513A R515B R516A |
Refrigeranti certificati UL |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R134a R22 R32 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R507A R513A R515B R516A |
Refrigeranti senza olio |
R1234ze(E) R134a R513A R515B R516A |
Tipo | NRV 6 |
Tipo attacco ingresso | A cartella |
Tipo attacco uscita | A cartella |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Uscita interna/esterna | Esterna |
Valore Cv [gal/min.] | 0.65 gal/min |
Valore kv [m³/h] | 0.56 m³/h |