Check valve, NRV 35s E, Max. Working Pressure [bar]: 49.0
020-3027
Inlet connection type: Solder, ODF, Inlet size [mm]: 42.00, Outlet connection type: Solder, ODF, Outlet size [mm]: 42.00, Direction: Angleway, Packing format: Multi pack
Inlet connection type: Solder, ODF, Inlet size [mm]: 42.00, Outlet connection type: Solder, ODF, Outlet size [mm]: 42.00, Direction: Angleway, Packing format: Multi pack
Peso lordo | 1.431 Kg |
Peso netto | 1.309 Kg |
Volume | 3.072 Liter |
EAN | 5702428551694 |
Peso lordo | 1.431 Kg |
Peso netto | 1.309 Kg |
Volume | 3.072 Liter |
EAN | 5702428551694 |
Approvazione |
CE EAC LLC CDC EURO-TYSK UKCA |
Caduta di pressione min. [bar] | 0.04 bar |
Caduta di pressione min. [psi] | 0.6 psi |
Campo di temperatura [°F] [Max] | 311 °F |
Campo di temperatura [°F] [Min] | -58 °F |
Categoria | II |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compatibilità con i lubrificanti | Applicazioni senza olio |
Condizioni capacità stimata, cap. liq. [IMP] |
tcond=86 °F tevap=14 °F tsub=9 °F |
Condizioni capacità stimata, cap. liq. [SI] |
tcond=30 °C tevap=-10 °C tsub=5K |
Condizioni capacità stimata, gas caldo [IMP] |
tcond=86 °F tdisc=176 °F tevap=14 °F thotgas=140 °F tsub=9 °F |
Condizioni capacità stimata, gas caldo [SI] |
tcond=30 °C tdisc=80 °C tevap=-10 °C thotgas=60 °C tsub=5K |
Design | Pistone |
Dim. uscita [mm] | 42 mm |
Dimensione ingresso [mm] | 42 mm |
Direzione | Ad angolo |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Formato imballo | Imballo multiplo |
Gruppo fluido | 1 |
Gruppo prodotti | Check valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicatore direzione del flusso | Freccia monodirezionale stampata in rilievo |
Intervallo di temperatura [°C] [Max] | 155 °C |
Intervallo di temperatura [°C] [Min] | -50 °C |
Materiale attacco | Rame |
Materiale corpo | Ottone |
Max. Pressione di esercizio [bar] | 49 bar |
Max. Pressione di esercizio [psig] | 710 psig |
Nome file approvazione UL | VALVOLA REFRIGERANTE 53R0 |
Note per la connessione | Sovradimensionato |
Portata | Monodirezionale |
Product Name Description | Check valve |
Quantità per formato imballo | 6 pz |
Refrigerante(i) |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R1270 R134a R170 R22/R407C R290 R32 R404A/R507A R407A R407F R407H R410A R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R513A R515B R516A R600 R600a |
Refrigeranti certificati UL |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R1270 R134a R170 R22 R290 R32 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R507A R513A R515B R516A R600 R600a |
Refrigeranti senza olio | R516A |
Tipo | NRV 35s E |
Tipo attacco ingresso | A brasare, ODF |
Tipo attacco uscita | A brasare, ODF |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valore Cv [gal/min.] | 33.52 gal/min |
Valore kv [m³/h] | 29 m³/h |
Valutaz. fonte acc. EN13463-3 | Yes |
Approvazione |
CE EAC LLC CDC EURO-TYSK UKCA |
Caduta di pressione min. [bar] | 0.04 bar |
Caduta di pressione min. [psi] | 0.6 psi |
Campo di temperatura [°F] [Max] | 311 °F |
Campo di temperatura [°F] [Min] | -58 °F |
Categoria | II |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compatibilità con i lubrificanti | Applicazioni senza olio |
Condizioni capacità stimata, cap. liq. [IMP] |
tcond=86 °F tevap=14 °F tsub=9 °F |
Condizioni capacità stimata, cap. liq. [SI] |
tcond=30 °C tevap=-10 °C tsub=5K |
Condizioni capacità stimata, gas caldo [IMP] |
tcond=86 °F tdisc=176 °F tevap=14 °F thotgas=140 °F tsub=9 °F |
Condizioni capacità stimata, gas caldo [SI] |
tcond=30 °C tdisc=80 °C tevap=-10 °C thotgas=60 °C tsub=5K |
Design | Pistone |
Dim. uscita [mm] | 42 mm |
Dimensione ingresso [mm] | 42 mm |
Direzione | Ad angolo |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Formato imballo | Imballo multiplo |
Gruppo fluido | 1 |
Gruppo prodotti | Check valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicatore direzione del flusso | Freccia monodirezionale stampata in rilievo |
Intervallo di temperatura [°C] [Max] | 155 °C |
Intervallo di temperatura [°C] [Min] | -50 °C |
Materiale attacco | Rame |
Materiale corpo | Ottone |
Max. Pressione di esercizio [bar] | 49 bar |
Max. Pressione di esercizio [psig] | 710 psig |
Nome file approvazione UL | VALVOLA REFRIGERANTE 53R0 |
Note per la connessione | Sovradimensionato |
Portata | Monodirezionale |
Product Name Description | Check valve |
Quantità per formato imballo | 6 pz |
Refrigerante(i) |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R1270 R134a R170 R22/R407C R290 R32 R404A/R507A R407A R407F R407H R410A R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R513A R515B R516A R600 R600a |
Refrigeranti certificati UL |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R1270 R134a R170 R22 R290 R32 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R507A R513A R515B R516A R600 R600a |
Refrigeranti senza olio | R516A |
Tipo | NRV 35s E |
Tipo attacco ingresso | A brasare, ODF |
Tipo attacco uscita | A brasare, ODF |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valore Cv [gal/min.] | 33.52 gal/min |
Valore kv [m³/h] | 29 m³/h |
Valutaz. fonte acc. EN13463-3 | Yes |