175G7831
ISD410T1C8D3E65FRACSXTF076CN1500XKSXXXXX
VLT® Integrated Servo Drive ISD 410
1.8 Nm, 300 V DC Link Voltage, IP65, Resolver, CAN, Standard Firmware, Safe Torque Off, 76 mm, Customised, Motor 1500 rpm, Without Brake, Standard Fitted Key, With Sealing, Without Gear, -
Danfoss VLT® Integrated Servo Drive ISD 410 è un sistema servo ad alte
prestazioni basato su tecnologia di motore a magneti permanenti.
L'integrazione del servo motore e dell'elettronica in un'unica unità, lo
rendono la soluzione ideale per applicazioni che richiedono un numero
variabile di assi, alta dinamica e flessibilità, requisiti essenziali ad
esempio nell'industria del Packaging e del Food & Beverage.
L'azionamento decentralizzato offre numerosi vantaggi sia in termini di
utilizzo che nell'installazione e montaggio.
Nota bene: è necessario ordinare i seguenti accessori per completare il
vostro sistema ISD:
- Modulo di alimentazione (codice di ordinazione
175G7800)
- Connection box, interconnessione tra i servo motori e il modulo di
alimentazione (codice di ordinazione 175G7760)
- Encoder box, per la
connessione dell'encoder master (codice di ordinazione 175G7750)
- Resistenza di terminazione (codice di ordinazione 175G7005),
connettore con resistenza di terminazione per l'ultimo ISD della serie
su rete CAN.