isd410t2c1d3e65fracscxf072cn1000xksxxxxx

175G7830

ISD410T2C1D3E65FRACSCXF072CN1000XKSXXXXX
VLT® Integrated Servo Drive ISD 410
2.1 Nm, 300 V DC Link Voltage, IP65, Resolver, CAN, Customer Firmware, Without Safety, 72 mm, Customised, Motor 1000 rpm, Without Brake, Standard Fitted Key, With Sealing, Without Gear, -

Codice modello: ISD410T2C1D3E65FRACSCXF072CN1000XKSXXXXX

Dettagli prodotto

Peso lordo 5.6 kg
Peso netto 5.4 kg
Volume 0 l
EAN 5710107627301

VLT® INTEGRATED SERVO DRIVE ISD 410

Vista prodotto (interruttore) GLBL Globale (standard)
Product Group ISD Integrated Servo Drive
Product Variant 410 ISD 410
Drive Torque T Torque
Torque 2C1 2.1 Nm
Alimentazione DC D3 300 V DC Link Voltage
Drive Enclosure E65 IP65
Drive Feedback FR Resolver
Bus System AC CAN
Software SC Customer Firmware
Safety X Without Safety
Flange Size F072 72 mm
Flange Type C Customised
Velocità Motore N1000 Motor 1000 rpm
Mechanical Brake X Without Brake
Motor Shaft K Standard Fitted Key
Motor Sealing S With Sealing
Gear X Without Gear
Gear Ratio XX -
Reserved A X Reserved A
Reserved B X Reserved B
Codice tipo Parte 1 ISD410T2C1D3E65FRACSCX
Codice tipo Parte 2 F072CN1000XKSXXXXX
Catalogo prodotti NO_VIEW NO VIEW
Peso lordo calcolato [kg] 5.6
Peso netto calcolato [kg] 5.4
Rivenditore ERR01 Imposs. definire rivenditore
Fabbrica consigliata ERR01 Imposs. definire rivenditore
Codicemodello01 ISD410T2C1D3E65FRACSCX
Codicemodello02 F072CN1000XKSXXXXX
Default Vendor ERR01

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality