VLT2805PT4B20SBR0DBF12A00C1

134H2364

Questo prodotto non è più attivo.
Usare il codice sostitutivo
Conversion Tool

VLT® 2800 Serie
2805, 3X380-480V 50/60Hz,
Without filter (No EMC)IP20,
A-Frame (H200 W75 D168),Con display integrato,
VLT2805PT4B20SBR0DBF12A00C1,
Altre opzioni secondo stringa configurata

Codice modello: VLT2805PT4B20SBR0DBF12A00C1

Dettagli prodotto

Peso lordo 2.6 kg
Peso netto 2.47 kg
Volume 16.53 l
EAN 5710107674633

VLT? 2800 Series

Vista prodotto (interruttore) GLBL Globale (standard)
Famiglia Prodotti VLT Convert. di frequenza
Serie VLT 28 VLT SERIE 2800
Potenza Nominale 05 2805
Applicazione dedicata P Process
Fase T Trifase
Mains Voltage U(in) 4 (4) VAC
Tipo di contenitore B Versione a libro
Grado Protezione 20 IP20
Configurazione hardware SB Standard con freno
Filtro RFI R0 Without filter (No EMC)
Display DB Con display integrato
Opzione Fieldbus F12 Profibus DP 12 MBaud
Opzione Applicativa A00 Opzione applicativa
Rivestimento C1 Con rivestimento
Dimensione Contenitore A A-Frame (H200 W75 D168)
Codice tipo Parte 1 VLT2805PT4B20SBR0DBF12A00C1
Catalogo prodotti NO_VIEW NO VIEW
Altezza [mm] 200
Larghezza senza opzioni C [mm] 75
Profondit? [mm] 168
Peso [kg] 2.1
kVA 1.1
Peso lordo calcolato [kg] 2.4
Peso netto calcolato [kg] 2.1
Rivenditore ERR01 Imposs. definire rivenditore
Fabbrica consigliata ERR01 Imposs. definire rivenditore
Codicemodello01 VLT2805PT4B20SBR0DBF12A00C1
Default Vendor ERR01

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality