Configura prodotto

Advanced Harmonic Filter

Scegli le selezioni di base per il nuovo prodotto

Generale
Obbligatorio
(OF7P2) Filtro antiarmoniche avanzato
(-S) Convertitori di frequenza
(-AF) Raffreddato ad aria, forzato
(-46) 460 V CA
(-060) 60 Hz
(-40) 400 V AC
(-15A3) 15,3 A
(-060) 60 Hz
(-T1) Interruttore termico 145 °C
(-E20) IP20/Tipo aperto
(+P2AX1E) AHF X1 IP20 w/ External Fan
(GLBL) Globale (standard)
(OF7P2-S-AF-46-14A0-060-10-T1) OF7P2-S-AF-46-14A0-060-10-T1
(-E20) -E20
(21.300) 21,3
(15.200) 15,2
(B901) (B901) Produttore DK