Configura prodotto

Advanced Harmonic Filter

Scegli le selezioni di base per il nuovo prodotto

Generale
Obbligatorio
(OF7P2) Filtro antiarmoniche avanzato
(-S) Convertitori di frequenza
(-AN) Raffreddato ad aria, passivo
(-46) 460 V CA
(-10A0) 10 A
(-060) 60 Hz
(-40) 400 V AC
(-11A2) 11,2 A
(-060) 60 Hz
(-T1) Interruttore termico 145 °C
(-E20) IP20/Tipo aperto
(+P2AX1I) AHF X1 IP20 w/ Internal Fan
(GLBL) Globale (standard)
(OF7P2-S-AN-46-10A0-060-10-T1) OF7P2-S-AN-46-10A0-060-10-T1
(-E20) -E20
(19.600) 19,6
(13.500) 13,5
(B901) (B901) Produttore DK