Configura prodotto

VACON® 20 Compact AC Drives

Scegli le selezioni di base per il nuovo prodotto

Generale
Obbligatorio
(VACON) Vacon
(0020) Vacon 020
(NONE) Vacon 10/20
(+BM25) Prodotto Vacon0020
(-R00) Internazionale
(-1L) Ingresso CA monofase
(-1) 105–120 V CA
(2,8 AMP) 2,8 AMP
(+SM20) API per Vacon0020
(+IP20) IP20
(+EMC4) Classe EMC 4
(+Q000) Senza opzioni aggiuntive
(+F0107) Pacchetto software VACON 20
(+DBNO) Senza freno
(+GSCB) Scatola di cartone
(+GAUL) Approvazione UL
(+GNCE) Senza approvazione CE
(+GNCT) Senza approvazione C-Tick
(+GNKC) Senza approvazione KC
(+WT01) 12/18 mesi
(MI02) MI02
(70-AC1L00031W02A140BM25) 70-AC1L00031W02A140BM25
[]
(VACON0020-1L-0003-1) VACON0020-1L-0003-1
[]
(+QPES+DLFI) +QPES+DLFI
[]
[]
[]
(GLBL) Globale (standard)
(0.880) 0,88
(1.160) 1,16
(0.55) 0.55
(90 X 195 X 102) 90 X 195 X 102
(3.9) 3.9
(B902) (B902) Produttore DK
(G501) G501
(OK) completo
(3A999.a) 3A999.a
(Y901) Y901