Configura prodotto

VACON® 20 Compact AC Drives

Scegli le selezioni di base per il nuovo prodotto

Generale
Obbligatorio
(VACON) Vacon
(0020) Vacon 020
(NONE) Vacon 10/20
(+BM25) Prodotto Vacon0020
(-R00) Internazionale
(-2) 208–240 V CA
(2,4 AMP) 2,4 AMP
(+SM20) API per Vacon0020
(+IP20) IP20
(+EMC4) Classe EMC 4
(+Q000) Senza opzioni aggiuntive
(+F0107) Pacchetto software VACON 20
(+DBNO) Senza freno
(+GSCB) Scatola di cartone
(+GAUL) Approvazione UL
(+GACE) Approvazione CE
(+GACT) Approvazione C-Tick
(+GAKC) Approvazione KC
(+WT01) 12/18 mesi
(MI01) MI01
(70-AC1L00022W01A140BM25) 70-AC1L00022W01A140BM25
[]
(VACON0020-1L-0002-2) VACON0020-1L-0002-2
[]
(+DLCN) +DLCN
[]
[]
[]
(GLBL) Globale (standard)
(0.630) 0,63
(0.830) 0,83
(0.37) 0.37
(66 X 160 X 98) 66 X 160 X 98
(2.4) 2.4
(B902) (B902) Produttore DK
(G501) G501
(OK) completo
(3A999.a) 3A999.a
(Y901) Y901