OF7S1-S-AN-25-73A0-070-TX-E20

132H5078

Filtro sinusoidale per Convertitori di frequenza
OF7S1-S-AN-25-73A0-070-TX-E20
Raffreddato ad aria, passivo, 200-500 V CA
73 A, 70 Hz
Interruttore termico: Nessuno
IP20/Tipo aperto
Filtro sinusoidaleIP20taglia06
Altre opzioni secondo stringa configurata

Codice modello: OF7S1-S-AN-25-73A0-070-TX-E20

Dettagli prodotto

Peso lordo 76.8 kg
Peso netto 60.3 kg
Volume 240 l
EAN 5714853340903

Sine-wave Filter OF7S1

Vista prodotto (interruttore) GLBL Globale (standard)
Serie di prodotti OF7S1 Filtro sinusoidale
Destinazione del prodotto -S Convertitori di frequenza
Metodo di raffreddamento -AN Raffreddato ad aria, passivo
Classe di tensione -25 200-500 V CA
Corrente nominale -73A0 73 A
Frequenza nominale -070 70 Hz
Protezione termica -TX Nessuno
Grado di protezione -E20 IP20/Tipo aperto
Sigla frame S1A06 Filtro sinusoidaleIP20taglia06
Codice tipo Parte 1 OF7S1-S-AN-25-73A0-070-TX-E20
Codice di vendita parte 1 OF7S1-S-AN-25-73A0-070-TX-E20
Catalogo prodotti NO_VIEW NESSUNA VISUALIZZAZIONE
Peso lordo calcolato [kg] 76.8
Peso netto calcolato [kg] 60.3
Codicemodello01 OF7S1-S-AN-25-73A0-070-TX-E20
Rivenditore ERR01 Imposs. definire rivenditore

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality