132H5074
Filtro sinusoidale per Convertitori di frequenza
OF7S1-S-AN-25-16A0-070-TX-E20
Raffreddato ad aria, passivo, 200-500 V CA
16 A, 70 Hz
Interruttore termico: Nessuno
IP20/Tipo aperto
Filtro sinusoidaleIP20taglia03
Altre opzioni secondo stringa configurata
Il filtro sinus fornisce una tensione di alimentazione motore sinusoidale da fase a fase. Riduce inoltre le problematiche dell'isolamento del motore e il disturbo di commutazione emesso dal motore e consente di utilizzare cavi motore non schermati. Compatibilità con i convertitori di frequenza iC7.