7DP-026152-000028961

132H1791

Questo prodotto è fuori produzione.

NXP02615-A2H1SSF-A1AFBMD600

NXP02615-A2H1SSF-A1AFBMD600
Vacon NXP - Gamma dei prodotti
380–500 V CA, 261 Amp,IP21/NEMA1
Display alfanumerico
IEC61800-3
Chopper di frenatura integrato
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: (BM)Sicur avanz + HTL/TTL
D Slot: D6 Scheda su slot D
E Slot: Senza opzioni
Manual: Inglese
Frame 09
B Slot: (AF)STO, termistore ATEX
ATEX: II (2) GD
Altre opzioni secondo stringa configurata

Codice modello: NXP02615-A2H1SSF-A1AFBMD600

Dettagli prodotto

Peso lordo 147 kg
Peso netto 146 kg
Volume 0 l
EAN 5714853304981

VACON NX_

Vista prodotto (interruttore) GLBL Globale (standard)
Gruppo prodotti NXP NXP - Gamma dei prodotti
Convertitore personalizzato +BM26 Vacon grigio scuro NXP
Modifica meccanica S Conv. freq. raffr. ad aria std
Tensione di rete 5- 380–500 V CA
Corrente 0261 261 Amp
Tastierino di controllo A Display alfanumerico
Contenitore 2 IP21/NEMA1
Livelli di emissioni EMC H IEC61800-3
Chopper di frenatura 1 Chopper di frenatura integrato
Modifica elettrica S Std a 6 impulsi con induttanza
Modifiche della scheda F- Collegamento fibra/standard
Imballo +GSCB Imballo in cartone
+W Durata garanzia +WT01 Garanzia 12/18 mesi (+WT01)
Opzione piastra pressacavo +QGLC Piastra can. pollici
Slot opzionale A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Slot opzionale B AF (AF)STO, termistore ATEX
Slot opzionale C BM (BM)Sicur avanz + HTL/TTL
Slot opzionale D D6 D6 Scheda su slot D
Slot opzionale E 00 Senza opzioni
Pacchetto lingua firmware +FL22 LingFW; UK,FR,IT,ES,PT;EUOcc
Tipo documentazione +DQCK Guida rapida manuale utente
Preferenza lingua documentaz. +DLUK Inglese
Firmware del sistema +FNP02 System software NXP
Licenza software NONE senza licenza software
Applicazione +A000 Senza applicazioni speciali
Impostazione parametri NONE nessuno
Default parametro motore +LS50 Frequenza motore pred. 50 HZ
Opzioni etichettatura +LPC1 nessuna etichetta aggiuntiva
Struttura BoM speciale +SPC0 Configurazione BoM standard
Approvazione CE +GACE Approvazione CE
Approvazione UL +GAUL Approvazione UL
Approvazione RCM +GACT
Omologazione per uso navale NONE Senza omolog. per uso navale
Approvazione KC +GAKC Approvazione coreana
Approvazione ucraina +GAUA Approvazione ucraina
Approvazione EAC +GAEA Approvazione EAC
Regione -R00 Internazionale (-R00)
Taglia frame FR09 Frame 09
Potenza nominale 132 132 kW/200 cv
Identificazione sottofamiglia NONE (NONE)Ordin cliente normale
Customer specific power variat NONE (NONE)Potenza nominale normale
Codice tipo Parte 1 7DP-026152
Codice tipo Parte 2 -000028961
Salestext FR0902615-2H
Codicemodello01 NXP02615-A2H1SSF-
Codicemodello02 A1AFBMD600
Peso netto calcolato [kg] 146
Peso lordo calcolato [kg] 147
Sovr. basso potenza motore[kW] 132
Sovr. alto potenza motore[kW] 110
Dimensioni LxAxP [mm] 480X1150X362
Corrente continua (HO) [A] 205
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) GD
Catalogo prodotti NO_VIEW NESSUNA VISUALIZZAZIONE
Prefisso VXSNXLM 7
Piattaforma VXSNXLM D
Codice di magazzino parte 1 7DP-026152-118NSW
Codice magazzino 7DP-026152
verificare se completo OK
Peso netto [kg] 146
Help Counter 1
Impianto da Orderline C501