VLT2815PT4B20SBR1DBF00A00C1

131Z8831

Questo prodotto non è più attivo.
Usare il codice sostitutivo
Conversion Tool

VLT® 2800 Serie
2815, 3X380-480V 50/60Hz,
Filtro RFI Classe A incl.IP20,
A-Frame (H200 W75 D168),Con display integrato,
VLT2815PT4B20SBR1DBF00A00C1,
Altre opzioni secondo stringa configurata

Codice modello: VLT2815PT4B20SBR1DBF00A00C1

Dettagli prodotto

Peso lordo 2.85 kg
Peso netto 2.45 kg
Volume 16.53 l
EAN 5710107385195

VLT? 2800 Series

Vista prodotto (interruttore) GLBL Globale (standard)
Famiglia Prodotti VLT Convert. di frequenza
Serie VLT 28 VLT SERIE 2800
Potenza Nominale 15 2815
Applicazione dedicata P Process
Fase T Trifase
Mains Voltage U(in) 4 (4) VAC
Tipo di contenitore B Versione a libro
Grado Protezione 20 IP20
Configurazione hardware SB Standard con freno
Filtro RFI R1 Filtro RFI Classe A incl.
Display DB Con display integrato
Opzione Fieldbus F00 Senza opzioni Bus
Opzione Applicativa A00 Opzione applicativa
Rivestimento C1 Con rivestimento
Dimensione Contenitore A A-Frame (H200 W75 D168)
Codice tipo Parte 1 VLT2815PT4B20SBR1DBF00A00C1
Catalogo prodotti NO_VIEW NO VIEW
Altezza [mm] 200
Larghezza senza opzioni C [mm] 75
Profondit? [mm] 168
Peso [kg] 2.1
kVA 2.6
Peso lordo calcolato [kg] 2.4
Peso netto calcolato [kg] 2.1
Rivenditore ERR01 Imposs. definire rivenditore
Fabbrica consigliata ERR01 Imposs. definire rivenditore
Codicemodello01 VLT2815PT4B20SBR1DBF00A00C1
Default Vendor ERR01

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality