VLT2807PT4B20SBR1DBF00A00C1

131Z8828

Questo prodotto non è più attivo.
Usare il codice sostitutivo
Conversion Tool

Due to the RoHS regulations, we can only sell this drive as a spare part. You must enter the serial number of the drive to be replaced in the Your message to us field in the basket on the delivery tab Without the serial number the order will be rejected.

VLT® 2800 Serie
2807, 3X380-480V 50/60Hz,
Filtro RFI Classe A incl.IP20,
A-Frame (H200 W75 D168),Con display integrato,
VLT2807PT4B20SBR1DBF00A00C1,
Altre opzioni secondo stringa configurata

Codice modello: VLT2807PT4B20SBR1DBF00A00C1

Dettagli prodotto

Peso lordo 2.8 kg
Peso netto 2.5 kg
Volume 16.53 l
EAN 5710107385164

VLT® 2800 Series

Vista prodotto (interruttore) GLBL Globale (standard)
Famiglia Prodotti VLT Convert. di frequenza
Serie VLT 28 VLT SERIE 2800
Potenza Nominale 07 2807
Applicazione dedicata P Process
Fase T Trifase
Mains Voltage U(in) 4 (4) VAC
Tipo di contenitore B Versione a libro
Grado Protezione 20 IP20
Configurazione hardware SB Standard con freno
Filtro RFI R1 Filtro RFI Classe A incl.
Display DB Con display integrato
Opzione Fieldbus F00 Senza opzioni Bus
Opzione Applicativa A00 Opzione applicativa
Rivestimento C1 Con rivestimento
Dimensione Contenitore A A-Frame (H200 W75 D168)
Codice tipo Parte 1 VLT2807PT4B20SBR1DBF00A00C1
Catalogo prodotti NO_VIEW NO VIEW
Altezza [mm] 200
Larghezza senza opzioni C [mm] 75
Profondit? [mm] 168
Peso [kg] 2.1
kVA 1.7
Peso lordo calcolato [kg] 2.4
Peso netto calcolato [kg] 2.1
Rivenditore ERR01 Imposs. definire rivenditore
Fabbrica consigliata ERR01 Imposs. definire rivenditore
Codicemodello01 VLT2807PT4B20SBR1DBF00A00C1
Default Vendor ERR01

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality