Viser 27 produkt (er)
Fordampningstrykregulator, KVP 12
Tilgangsstørrelse [mm]: 12, Afgangsstørrelse [mm]: 12.00, Tilgangsstørrelse [in]: 1/2 in, Afgangsstørrelse [in]: 1/2 in, Tilslutningstype, tilgang: FLARE, Afgangstilslutning: FLARE, Kv-værdi [m³/h]: 2.5, Maks. driftstryk [bar]: 18
Fordampningstrykregulator, KVP 12
Tilgangsstørrelse [in]: 1/2 in, Afgangsstørrelse [in]: 1/2 in, Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Afgangstilslutning: Lodde, ODF, Kv-værdi [m³/h]: 2.5, Maks. driftstryk [bar]: 18
Fordampningstrykregulator, KVP 22
Tilgangsstørrelse [mm]: 22, Afgangsstørrelse [mm]: 22.00, Tilgangsstørrelse [in]: 7/8 in, Afgangsstørrelse [in]: 7/8 in, Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Afgangstilslutning: Lodde, ODF, Kv-værdi [m³/h]: 2.5, Maks. driftstryk [bar]: 18
Fordampningstrykregulator, KVP 28
Tilgangsstørrelse [in]: 1 1/8 in, Afgangsstørrelse [in]: 1 1/8 in, Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Afgangstilslutning: Lodde, ODF, Kv-værdi [m³/h]: 8, Maks. driftstryk [bar]: 18
Fordampningstrykregulator, KVP 15
Tilgangsstørrelse [mm]: 16, Afgangsstørrelse [mm]: 16.00, Tilgangsstørrelse [in]: 5/8 in, Afgangsstørrelse [in]: 5/8 in, Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Afgangstilslutning: Lodde, ODF, Kv-værdi [m³/h]: 2.5, Maks. driftstryk [bar]: 18
Fordampningstrykregulator, KVP 28
Tilgangsstørrelse [mm]: 28, Afgangsstørrelse [mm]: 28.00, Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Afgangstilslutning: Lodde, ODF, Kv-værdi [m³/h]: 8, Maks. driftstryk [bar]: 18
Fordampningstrykregulator, KVP 35
Tilgangsstørrelse [mm]: 35, Afgangsstørrelse [mm]: 35.00, Tilgangsstørrelse [in]: 1 3/8 in, Afgangsstørrelse [in]: 1 3/8 in, Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Afgangstilslutning: Lodde, ODF, Kv-værdi [m³/h]: 8, Maks. driftstryk [bar]: 18
krumtaptrykregulatorer, KVL 12
Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Afgangstilslutning: Lodde, ODF, Kv-værdi [m³/h]: 3.2, Maks. driftstryk [bar]: 18
krumtaptrykregulatorer, KVL 22
Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Afgangstilslutning: Lodde, ODF, Kv-værdi [m³/h]: 3.2, Maks. driftstryk [bar]: 18
krumtaptrykregulatorer, KVL 28
Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Afgangstilslutning: Lodde, ODF, Kv-værdi [m³/h]: 8, Maks. driftstryk [bar]: 18