Vis mere
OFV / OFV SS

Viser 7 produkt (er)

148G3194

Trykregulator, OFV-SS 20

Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 20, Kv-værdi [m³/h]: 0 - 0.52, Maks. driftstryk [bar]: 52

148G3195

Trykregulator, OFV-SS 25

Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 25, Kv-værdi [m³/h]: 0 - 1.5, Maks. driftstryk [bar]: 52

148G3843

Trykregulator, OFV-SS 25

Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 25, Kv-værdi [m³/h]: 0 - 1.5, Maks. driftstryk [bar]: 52

2412+183

Trykregulator, OFV 20

Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 20, Kv-værdi [m³/h]: 0 - 0.52, Maks. driftstryk [bar]: 40

2412+184

Trykregulator, OFV 25

Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 25, Kv-værdi [m³/h]: 0 - 1.5, Maks. driftstryk [bar]: 40

2412+185

Trykregulator, OFV 20

Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 20, Kv-værdi [m³/h]: 0 - 0.52, Maks. driftstryk [bar]: 40

2412+186

Trykregulator, OFV 25

Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 25, Kv-værdi [m³/h]: 0 - 1.5, Maks. driftstryk [bar]: 40

Vis: