Vis mere
KVP

Viser 7 produkt (er)

034L0021

Fordampningstrykregulator, KVP 12

Tilgangsstørrelse [mm]: 12, Afgangsstørrelse [mm]: 12.00, Tilgangsstørrelse [in]: 1/2 in, Afgangsstørrelse [in]: 1/2 in, Tilslutningstype, tilgang: FLARE, Afgangstilslutning: FLARE, Kv-værdi [m³/h]: 2.5, Maks. driftstryk [bar]: 18

034L0023

Fordampningstrykregulator, KVP 12

Tilgangsstørrelse [in]: 1/2 in, Afgangsstørrelse [in]: 1/2 in, Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Afgangstilslutning: Lodde, ODF, Kv-værdi [m³/h]: 2.5, Maks. driftstryk [bar]: 18

034L0025

Fordampningstrykregulator, KVP 22

Tilgangsstørrelse [mm]: 22, Afgangsstørrelse [mm]: 22.00, Tilgangsstørrelse [in]: 7/8 in, Afgangsstørrelse [in]: 7/8 in, Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Afgangstilslutning: Lodde, ODF, Kv-værdi [m³/h]: 2.5, Maks. driftstryk [bar]: 18

034L0026

Fordampningstrykregulator, KVP 28

Tilgangsstørrelse [in]: 1 1/8 in, Afgangsstørrelse [in]: 1 1/8 in, Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Afgangstilslutning: Lodde, ODF, Kv-værdi [m³/h]: 8, Maks. driftstryk [bar]: 18

034L0029

Fordampningstrykregulator, KVP 15

Tilgangsstørrelse [mm]: 16, Afgangsstørrelse [mm]: 16.00, Tilgangsstørrelse [in]: 5/8 in, Afgangsstørrelse [in]: 5/8 in, Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Afgangstilslutning: Lodde, ODF, Kv-værdi [m³/h]: 2.5, Maks. driftstryk [bar]: 18

034L0031

Fordampningstrykregulator, KVP 28

Tilgangsstørrelse [mm]: 28, Afgangsstørrelse [mm]: 28.00, Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Afgangstilslutning: Lodde, ODF, Kv-værdi [m³/h]: 8, Maks. driftstryk [bar]: 18

034L0032

Fordampningstrykregulator, KVP 35

Tilgangsstørrelse [mm]: 35, Afgangsstørrelse [mm]: 35.00, Tilgangsstørrelse [in]: 1 3/8 in, Afgangsstørrelse [in]: 1 3/8 in, Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Afgangstilslutning: Lodde, ODF, Kv-værdi [m³/h]: 8, Maks. driftstryk [bar]: 18

Vis: