krumtaptrykregulatorer, KVL 28

034L0046

Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Afgangstilslutning: Lodde, ODF, Kv-værdi [m³/h]: 8, Maks. driftstryk [bar]: 18

Produktdetaljer

Bruttovægt 1.014 Kilogram
Nettovægt 0.865 Kilogram
Volume 2.747 Liter
EAN nr. 5702428411745

 

Afgangsstørrelse [in] 1 1/8 in
Afgangstilslutning Lodde, ODF
Anden RoHS-dokumentation EAEU RoHS
Antal pr. pakkeformat 7 stk.
Cv-værdi [gal/min] 9.25 gal/min
Driftsklar KV-ventilreservedele
EU RoHS-overensstemmelse Yes
EU RoHS-undtagelsesklausul No
Fabriksindstilling [bar] 2 bar
Fabriksindstilling [psig] 29 psig
Godkendelse C UL US LISTED
EAC
LLC CDC TYSK
RoHS
RoHS Kina
Godkendelses filnavn KØLEMIDDELVENTIL 53R0
Identisk produkt 034L1066
Indeholder batterier No
Indikator for flowretning Indgraveret 1-vejs pil
Kina RoHS-overensstemmelse Yes
Kompatibilitet med smøremidler Oliefrie applikationer
Kundes varenummer 00A387
Kv-værdi [m³/h] 8 m³/h
Kølemidler R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
Maks. Arbejdstryk [psig] 260 psig
Maks. driftstryk [bar] 18 bar
Maks. prøvetryk [bar] 19.8 bar
Maks. prøvetryk [psig] 286 psig
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] 130 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.] -60 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.] 266 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.] -76 °F
Nominel kapacitet R134a [kW] 13.2 kW
Nominel kapacitet R134a [TR] 2.6 TR
Nominel kapacitet R22 [kW] 17.8 kW
Nominel kapacitet R22 [TR] 4.1 TR
Nominel kapacitet R404A/R507 [kW] 15.9 kW
Nominel kapacitet R404A/R507 [TR] 3.4 TR
Nominel kapacitet R407C [kW] 16.4 kW
Nominel kapacitet R407C [TR] 3.8 TR
Oliefrie kølemidler R1234ze(E)
R513A
P-bånd, maks. [bar] 1.5 bar
P-bånd, maks. [psi] 22 psi
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Press. and temp. regul. valves
Produktnavn krumtaptrykregulatorer
Produkttilbehør Nej
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleringsområde [bar] [Maks.] 6 bar
Reguleringsområde [bar] [Min.] 0.2 bar
Reguleringsområde [psig] Pe [Maks.] 87 psig
Reguleringsområde [psig] Pe [Min.] 3 psig
SCIP-dossier nr. 842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
Tilgangsstørrelse [in] 1 1/8 in
Tilslutningstype, tilgang Lodde, ODF
Type KVL 28
UL-godkendte kølemidler R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
R516A
UL-klassificeret Yes

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality