Vis mere
AKVA

Viser 18 produkt (er)

042H2101

Elektrisk ekspansionsventil, AKVA 20-1, Stål

Afgangsstørrelse [in]: 1 1/4 in, Tilgangsstørrelse [in]: 1 1/4 in, Tilslutningstype, tilgang: Svejsetilslutning, Afgangstilslutning: Svejsetilslutning, Kv-værdi [m³/h]: 1

042H2102

Elektrisk ekspansionsventil, AKVA 20-2, Stål

Afgangsstørrelse [in]: 1 1/4 in, Tilgangsstørrelse [in]: 1 1/4 in, Tilslutningstype, tilgang: Svejsetilslutning, Afgangstilslutning: Svejsetilslutning, Kv-værdi [m³/h]: 1.6

042H2103

Elektrisk ekspansionsventil, AKVA 20-3, Stål

Afgangsstørrelse [in]: 1 1/4 in, Tilgangsstørrelse [in]: 1 1/4 in, Tilslutningstype, tilgang: Svejsetilslutning, Afgangstilslutning: Svejsetilslutning, Kv-værdi [m³/h]: 2.5

042H2104

Elektrisk ekspansionsventil, AKVA 20-4, Stål

Afgangsstørrelse [in]: 1 1/2 in, Tilgangsstørrelse [in]: 1 1/2 in, Tilslutningstype, tilgang: Svejsetilslutning, Afgangstilslutning: Svejsetilslutning, Kv-værdi [m³/h]: 4

042H2105

Elektrisk ekspansionsventil, AKVA 20-5, Stål

Afgangsstørrelse [in]: 2 in, Tilgangsstørrelse [in]: 2 in, Tilslutningstype, tilgang: Svejsetilslutning, Afgangstilslutning: Svejsetilslutning, Kv-værdi [m³/h]: 6.3

068F3265

Elektrisk ekspansionsventil, AKVA 10-5, Rustfast stål

Afgangsstørrelse [in]: 1/2 in, Tilgangsstørrelse [in]: 3/8 in, Tilslutningstype, tilgang: Svejsetilslutning, Afgangstilslutning: Svejsetilslutning, Kv-værdi [m³/h]: 0.06

068F3266

Elektrisk ekspansionsventil, AKVA 10-6, Rustfast stål

Afgangsstørrelse [in]: 1/2 in, Tilgangsstørrelse [in]: 3/8 in, Tilslutningstype, tilgang: Svejsetilslutning, Afgangstilslutning: Svejsetilslutning, Kv-værdi [m³/h]: 0.1

068F3267

Elektrisk ekspansionsventil, AKVA 10-7, Rustfast stål

Afgangsstørrelse [in]: 3/4 in, Tilgangsstørrelse [in]: 1/2 in, Tilslutningstype, tilgang: Svejsetilslutning, Afgangstilslutning: Svejsetilslutning, Kv-værdi [m³/h]: 0.16

068F3268

Elektrisk ekspansionsventil, AKVA 10-8, Rustfast stål

Afgangsstørrelse [in]: 3/4 in, Tilgangsstørrelse [in]: 1/2 in, Tilslutningstype, tilgang: Svejsetilslutning, Afgangstilslutning: Svejsetilslutning, Kv-værdi [m³/h]: 0.25

068F3281

Elektrisk ekspansionsventil, AKVA 10-1, Rustfast stål

Afgangsstørrelse [in]: 3/4 in, Tilgangsstørrelse [in]: 1/2 in, Tilslutningstype, tilgang: Svejsetilslutning, Afgangstilslutning: Svejsetilslutning, Kv-værdi [m³/h]: 0.01

Vis: