Elektrisk ekspansionsventil, AKVA 20-4, Stål

042H2104

Afgangsstørrelse [in]: 1 1/2 in, Tilgangsstørrelse [in]: 1 1/2 in, Tilslutningstype, tilgang: Svejsetilslutning, Afgangstilslutning: Svejsetilslutning, Kv-værdi [m³/h]: 4

Produktdetaljer

Bruttovægt 4.7 Kilogram
Nettovægt 4.51 Kilogram
Volume 7.56 Liter
EAN nr. 5702422120889

 

Afgangsstørrelse [in] 1 1/2 in
Afgangstilslutning Svejsetilslutning
Aktuatorsystem [mm] 13.5 mm
Antal pr. pakkeformat 1 stk.
Cv-værdi [gal/min] 4.62 gal/min
Driftsklar Electric valve spare parts
Driftsprincip PWM
Dysestørrelse [mm] 14 mm
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(a)
6(c)
Funktion NC
Godkendelse EAC
LLC CDC TYSK
Husets materiale Stål
Indeholder batterier No
Indikator for flowretning Præget 1-vejs pil
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kompatible Danfoss regulatorer EKC 315A
EKE 347
Kv-værdi [m³/h] 4 m³/h
Kølemidler R717
R744
Maks. Arbejdstryk [psig] 610 psig
Maks. driftstryk [bar] 42 bar
Max. OPD, 10W AC 260 psi
Max. OPD, 10W AC [bar] 18 bar
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] 60 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.] -40 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.] 140 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.] -40 °F
Min. ODP [bar] 0 bar
Min. ODP [psi] 0 psi
MOPD[bar/psi] 18 bar
Mul. for manuel betjening Nej
Nominel kap.kond [IMP] tcond=90 °F
tevap=4
tliq=82 °F
Nominel kap.kond [SI] tcond=32 °C
tevap = 5
tliq=28 °C
Nominel kapacitet R717 [kW] 2000 kW
Omgiv. temp. -40 - 50 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 120 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -40 °F
Pakkeformat Enkeltpakke
Parts program navn AKVA
Produktgruppe Expansion valves
Produktnavn Elektrisk ekspansionsventil
Produkttilbehør Electric valve accessories
REACH-kandidatlistens stoffer No
Retning Ligeløb
Spole Nej
Tilgangsstørrelse [in] 1 1/2 in
Tilslutningsmateriale Stål
Tilslutningstype, tilgang Svejsetilslutning
Type AKVA 20-4
Typebetegnelse Elektrisk ekspansionsventil

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality