Elektrisk ekspansionsventil, AKVA 10-7, Rustfast stål

068F3267

Afgangsstørrelse [in]: 3/4 in, Tilgangsstørrelse [in]: 1/2 in, Tilslutningstype, tilgang: Svejsetilslutning, Afgangstilslutning: Svejsetilslutning, Kv-værdi [m³/h]: 0.16

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.462 Kilogram
Nettovægt 0.406 Kilogram
Volume 1.2 Liter
EAN nr. 5702422155225

 

Afgangsstørrelse [in] 3/4 in
Afgangstilslutning Svejsetilslutning
Aktuatorsystem [mm] 13.5 mm
Antal pr. pakkeformat 18 stk.
Cv-værdi [gal/min] 0.18 gal/min
Driftsklar Electric valve spare parts
Driftsprincip PWM
Dysestørrelse [mm] 1.8 mm
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(a)
6(c)
Funktion NC
Godkendelse EAC
LLC CDC TYSK
Husets materiale Rustfast stål
Indbygget filter, størrelse [µm] 100 µm
Indeholder batterier No
Indikator for flowretning Præget 1-vejs pil
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kompatible Danfoss regulatorer EKC 315A
EKE 347
Kv-værdi [m³/h] 0.16 m³/h
Kølemidler R744
R717
Maks. Arbejdstryk [psig] 610 psig
Maks. driftstryk [bar] 42 bar
Max. OPD, 10W AC 260 psi
Max. OPD, 10W AC [bar] 18 bar
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] 60 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.] -50 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.] 140 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.] -58 °F
Min. ODP [bar] 0 bar
Min. ODP [psi] 0 psi
MOPD[bar/psi] 18 bar
Mul. for manuel betjening Nej
Nominel kap.kond [IMP] tcond=90 °F
tliq=82 °F
tevap=4
Nominel kap.kond [SI] tcond=32 °C
tliq=28 °C
tevap = 5
Nominel kapacitet R717 [kW] 63 kW
Omgiv. temp. -50 - 50 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 120 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -58 °F
Pakkeformat Multipak
Parts program navn AKVA
Produktgruppe Expansion valves
Produktnavn Elektrisk ekspansionsventil
Produkttilbehør Electric valve accessories
REACH-kandidatlistens stoffer No
Retning Ligeløb
Spole Nej
Tilgangsstørrelse [in] 1/2 in
Tilslutningsmateriale Stål
Tilslutningstype, tilgang Svejsetilslutning
Type AKVA 10-7
Typebetegnelse Elektrisk ekspansionsventil

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality