Elektrisk ekspansionsventil, AKVA 10-8, Rustfast stål

068F3268

Afgangsstørrelse [in]: 3/4 in, Tilgangsstørrelse [in]: 1/2 in, Tilslutningstype, tilgang: Svejsetilslutning, Afgangstilslutning: Svejsetilslutning, Kv-værdi [m³/h]: 0.25

Toote üksikasjad

Bruttovægt 0.474 Kilogram
Nettovægt 0.406 Kilogram
Volume 1.113 Liter
EAN nr. 5702422154884

 

Afgangsstørrelse [in] 3/4 in
Afgangstilslutning Svejsetilslutning
Ambient temperature range [°F] [Max] 120 °F
Ambient temperature range [°F] [Min] -58 °F
Built-in filter size [µm] 100 µm
China RoHS compliance Out of scope
Compatible Danfoss controllers EKC 315A
EKE 347
Contain batteries No
Cv value [gal/min] 0.29 gal/min
Direction Straightway
Driftsklar Electric valve spare parts
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Flow direction indicator Embossed 1-way arrow
Funktion NC
Godkendelse EAC
LLC CDC TYSK
Husets materiale Rustfast stål
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] 140 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] -58 °F
Kv value [m³/h] 0.25 m³/h
Käsijuhtimise valik Ei
Külmutusagensid R744
R717
Maks. driftstryk [bar] 42 bar
Max. OPD, 10W AC [bar] 18 bar
Max. Working Pressure [psig] 610 psig
MaxOPD[psi] 10 W AC 260 psi
Medium temperature range [°C] [Max] 60 °C
Medium temperature range [°C] [Min] -50 °C
MinODP [bar] 0 bar
MinODP [psi] 0 psi
MOPD [bar/psi] 18 bar
Nimivõimsus R717 [kW] 100 kW
Pakkeformat Multipak
Parts program navn AKVA
Product accessories Electric valve accessories
Quantity per packing format 18 pc
Rated cap. conditions [IMP] tcond=90 °F
tliq=82 °F
tevap=4
Rated cap. conditions [SI] tcond=32 °C
tliq=28 °C
tevap=5
REACHi kandidaatainete loend No
Spole Nej
Tilgangsstørrelse [in] 1/2 in
Tilslutningsmateriale Stål
Tilslutningstype, tilgang Svejsetilslutning
Toote nimetus Elektriline paisumisventiil
Tooterühm Expansion valves
Typebetegnelse Elektrisk ekspansionsventil
Täiturmootori süsteem [mm] 13.5 mm
Tüüp AKVA 10-8
Vooluava suurus [mm] 2.4 mm
Välisõhu temperatuur -50 - 50 °C
Working principle PWM

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality