Hőmennyiségmérők, SonoMeter 30, 25 mm, qp [m³/h]: 3.5, Fűtés, elem 2 x AA-cella, M-bus modul

187F3043

A termék gyártása megszűnt.
Kínálunk helyette mást.

Hőmennyiségmérés kereskedelmi alkalmazás

Termékadatok

Bruttó tömeg 3.775 Kilogram
Nettó súly 3.6 Kilogram
Folyadékmennyiség 8.424 Liter
EAN 5702428959971

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.038
1 Primary battery weight Kg 0.019
A vízátfolyás mérés alapelve Ultrahangos
Alkalmazás Fűtés
Battery type or Name AA cells Lithium thionyl chloride
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries Yes
Csatlakozási méretek G 1 1/4
Csatlakozástípusok Menet
Description Hőmennyiségmérés kereskedelmi alkalmazás
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elem élettartam [év] 11 yr
EU RoHS compliance Out of scope
Hossz [mm] 260 mm
Hőmérséklet érzékelők típusa Pt 500
Illesztőfelületi modul 1. nyílás M-bus modul
In scope of WEEE Yes
Integrált kommunikáció 2 impulzusbemenet/-kimenet
IP protection class IP65
Jóváhagyott meteorológiai tartomány [°C] [Max] 130 °C
Jóváhagyott meteorológiai tartomány [°C] [Min] 5 °C
Jóváhagyó hatóság MID
Kijelzőtípus LCD
Kábel szigetelő anyag Halogénmentes
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max] 55 °C
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min] 5 °C
Környezeti osztály E2/M1
Környezeti páratartalom [% RH] [Max] 93 %
Közeg Fűtési rendszer a VDI 2035 szabvány szerint
Közeg átmeneti túlterhelési hőmérséklete [°C] 150 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Max] 130 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min] 5 °C
Napló, tárolási időtartam [hónap] 36 mo
Pontossági szabvány 2. osztály az EN1434 szerint
qp [m³/h] 3.5 m³/h
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám 28811da4-4b68-41cb-9044-7fb3cff15420
SCIP dosszié terméknév Sonometer 30 HE
Tanúsítvány típus Jóváhagyott és először ellenőrzött típus
Telep menny. 2
Termékcsoport Energy meters
Termékcímke Yes
Tápfeszültség típusa elem 2 x AA-cella
Típus SonoMeter 30
Weight per battery 19 g
Átmérő [mm] 25 mm

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality