Megjelenített termékcsoportok száma: 9

084Z4030

MBT 3560, 50 mm, G,1/4

Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -50 - 200, Elektromos csatlakozás mérete: Pg 9, Védőhüvely anyaga: AISI 316 Ti

084Z4031

MBT 3560, 100 mm, G,1/4

Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -50 - 200, Elektromos csatlakozás mérete: Pg 9, Védőhüvely anyaga: AISI 316 Ti

084Z4032

MBT 3560, 150 mm, G,1/4

Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -50 - 200, Elektromos csatlakozás mérete: Pg 9, Védőhüvely anyaga: AISI 316 Ti

084Z4033

MBT 3560, 200 mm, G,1/4

Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -50 - 200, Elektromos csatlakozás mérete: Pg 9, Védőhüvely anyaga: AISI 316 Ti

084Z4034

MBT 3560, 250 mm, G,1/4

Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -50 - 200, Elektromos csatlakozás mérete: Pg 9, Védőhüvely anyaga: AISI 316 Ti

084Z8008

Hőmérséklet-érzékelő, MBT 5250, 150 mm, G,1/2

Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -50 - 200, Érzékelő elem típusa: Pt, Érzékelő elem ellenállása [Ohm]: 100, Védőhüvely anyaga: AISI 316 Ti, Elektromos csatlakozás mérete: Pg 11

084Z8036

Hőmérséklet-érzékelő, MBT 5250, 50 mm, G,1/2

Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -50 - 200, Érzékelő elem típusa: Pt, Érzékelő elem ellenállása [Ohm]: 100, Védőhüvely anyaga: AISI 316 Ti, Elektromos csatlakozás mérete: Pg 11

084Z8039

Hőmérséklet-érzékelő, MBT 5250, 100 mm, G,1/2

Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -50 - 200, Érzékelő elem típusa: Pt, Érzékelő elem ellenállása [Ohm]: 100, Védőhüvely anyaga: AISI 316 Ti, Elektromos csatlakozás mérete: Pg 11

084Z8043

Hőmérséklet-érzékelő, MBT 5250, 200 mm, G,1/2

Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -50 - 200, Érzékelő elem típusa: Pt, Érzékelő elem ellenállása [Ohm]: 100, Védőhüvely anyaga: AISI 316 Ti, Elektromos csatlakozás mérete: Pg 11

Megjelenítés: