MCD60215CT5S2X00CV1

132H2231

MCD60215CT5S2X00CV1

MCD60215CT5S2X00CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
Belső megk. mágn.kapcs. nélkül
MCD600_CURRENT_RATING_0215, (5) Három fázis 200–525 VAC
(S2) 2-es házméret, (00) IP00
Vezérlőfeszültség: (CV1) 24 VAC/VDC
További opciók a típuskód alapján

Modellkód: MCD60215CT5S2X00CV1

Termékadatok

Bruttó tömeg 12.2 kg
Nettó súly 12.2 kg
Folyadékmennyiség 59.4 l
EAN 5714853310289

VLT® SOFT STARTER MCD600 SERIES

Terméknézet (kapcsoló) GLBL Globális (szabvány)
Product Group MCD MCD lágyindító-sorozat
MCD Series 6 (6) 600-as sorozat
Current Rating 0215 215 A
Bypass C Belső megk. mágn.kapcs. nélkül
Fázisok száma T Három fázis
Mains Voltage 5 (5) Három fázis 200–525 VAC
Enclosure S2 (S2) 2-es házméret
Performance X (X) Fenntartva
IP Rating 00 (00) IP00
Control Voltage CV1 (CV1) 24 VAC/VDC
Típuskód 1. része MCD60215CT5S2X00CV1
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Modellkód01 MCD60215CT5S2X00CV1
Számított bruttó tömeg [kg] 13.5
Számított nettó tömeg [kg] 12.7
ECCN EU Y901
ECCN US EAR99
Szállító ERR01 A szállító nem meghatározható
Javasolt gyár ERR01 A szállító nem meghatározható
Alapértelmezett szállító ERR01

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality