A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Megjelenített termékcsoportok száma: 26
MCD60275CT5S2X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
Belső megk. mágn.kapcs. nélkül
MCD600_CURRENT_RATING_0275, (5) Három fázis 200–525 VAC
(S2) 2-es házméret, (00) IP00
Vezérlőfeszültség: 110~120 VAC vagy 220~240 VAC
További opciók a típuskód alapján
MCD60448CT5S2X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
Belső megk. mágn.kapcs. nélkül
MCD600_CURRENT_RATING_0448, (5) Három fázis 200–525 VAC
(S2) 2-es házméret, (00) IP00
Vezérlőfeszültség: 110~120 VAC vagy 220~240 VAC
További opciók a típuskód alapján
MCD60020BT5S1X20CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
(B) Belső megk. mágn.kapcs.val
(0020) 20 A, (5) Három fázis 200–525 VAC
(S1) 1-es házméret, (20) IP20
Vezérlőfeszültség: (CV1) 24 VAC/VDC
További opciók a típuskód alapján
MCD60042BT5S1X20CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
(B) Belső megk. mágn.kapcs.val
(0042) 42 A, (5) Három fázis 200–525 VAC
(S1) 1-es házméret, (20) IP20
Vezérlőfeszültség: (CV1) 24 VAC/VDC
További opciók a típuskód alapján
MCD60069BT5S1X20CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
(B) Belső megk. mágn.kapcs.val
(0069) 69 A, (5) Három fázis 200–525 VAC
(S1) 1-es házméret, (20) IP20
Vezérlőfeszültség: (CV1) 24 VAC/VDC
További opciók a típuskód alapján