MCD60275CT5S2X00CV2

132H2226

MCD60275CT5S2X00CV2

MCD60275CT5S2X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
Belső megk. mágn.kapcs. nélkül
MCD600_CURRENT_RATING_0275, (5) Három fázis 200–525 VAC
(S2) 2-es házméret, (00) IP00
Vezérlőfeszültség: 110~120 VAC vagy 220~240 VAC
További opciók a típuskód alapján

Modellkód: MCD60275CT5S2X00CV2

Termékadatok

Bruttó tömeg 12.8 kg
Nettó súly 12.8 kg
Folyadékmennyiség 59.4 l
EAN 5714853310234

VLT® SOFT STARTER MCD600 SERIES

Terméknézet (kapcsoló) GLBL Globális (szabvány)
Product Group MCD MCD lágyindító-sorozat
MCD Series 6 (6) 600-as sorozat
Current Rating 0275 275 A
Bypass C Belső megk. mágn.kapcs. nélkül
Fázisok száma T Három fázis
Mains Voltage 5 (5) Három fázis 200–525 VAC
Enclosure S2 (S2) 2-es házméret
Performance X (X) Fenntartva
IP Rating 00 (00) IP00
Control Voltage CV2 110~120 VAC vagy 220~240 VAC
Típuskód 1. része MCD60275CT5S2X00CV2
Product Catalog GLBL Global (Standard)
Modellkód01 MCD60275CT5S2X00CV2
Számított bruttó tömeg [kg] 16.3
Számított nettó tömeg [kg] 15.5
ECCN EU Y901
ECCN US EAR99
Gépcsoport az Orderline-tól B901
Szállító ERR01 A szállító nem meghatározható
Javasolt gyár ERR01 A szállító nem meghatározható

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality