Inclination position sensor, DST X720, 180 °, Single, CAN-open
098G3000
Supply voltage [V] DC: 10 - 36, Electrical connection: M12 x 1, Axis type: Single, Specification key: MVS360000HC10 0033X00
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Supply voltage [V] DC: 10 - 36, Electrical connection: M12 x 1, Axis type: Single, Specification key: MVS360000HC10 0033X00
Bruttó tömeg | 0.288 Kg |
Nettó súly | 0.2 Kg |
Volume | 0.987 Liter |
EAN | 5702428647083 |
Bruttó tömeg | 0.288 Kg |
Nettó súly | 0.2 Kg |
Volume | 0.987 Liter |
EAN | 5702428647083 |
1. mérési tartomány [°] | 180 ° |
China RoHS compliance | Out of scope |
Csomagolási formátum | Multi-csomag |
Elektr. csatl. | M12 x 1 |
Elektromos csatlakozás mérete | 5 tű |
Elektromos csatlakozó szabványa | IEC 61076-2-101 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kimeneti jel | CAN-open |
Kör típusa | Single |
Mennyiség csomagolási módonként | 10 pc |
Product Name Description | Inclination position sensor |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dosszié szám | 26cd0945-18dc-4106-9b67-baa796b3dc88 |
SCIP dosszié terméknév | GIG |
Specifikációkulcs | MVS360000HC10 0033X00 |
Tartozékok | NEM |
Tengely típusa | Egyszeres |
Termékcsoport | Sensors |
Tápfeszültség [V] DC [max.] | 36 V |
Tápfeszültség [V] DC [min.] | 10 V |
Típus | DST X720 |
Védettség | IP67 |
1. mérési tartomány [°] | 180 ° |
China RoHS compliance | Out of scope |
Csomagolási formátum | Multi-csomag |
Elektr. csatl. | M12 x 1 |
Elektromos csatlakozás mérete | 5 tű |
Elektromos csatlakozó szabványa | IEC 61076-2-101 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kimeneti jel | CAN-open |
Kör típusa | Single |
Mennyiség csomagolási módonként | 10 pc |
Product Name Description | Inclination position sensor |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dosszié szám | 26cd0945-18dc-4106-9b67-baa796b3dc88 |
SCIP dosszié terméknév | GIG |
Specifikációkulcs | MVS360000HC10 0033X00 |
Tartozékok | NEM |
Tengely típusa | Egyszeres |
Termékcsoport | Sensors |
Tápfeszültség [V] DC [max.] | 36 V |
Tápfeszültség [V] DC [min.] | 10 V |
Típus | DST X720 |
Védettség | IP67 |