A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Megjelenített termékcsoportok száma: 2
Dőlésszög-pozícióérzékelő, DST X710, 85 °, 4 - 20 mA
Tápfeszültség [V] DC: 5, Elektr. csatl.: Kábel, Tengely típusa: Kettős, Specifikációkulcs: FO06000HA31 0033Y01
Dőlésszög-pozícióérzékelő, DST X720, 180 °
Tápfeszültség [V] DC: 10 - 36, Elektr. csatl.: M12 x 1, Tengely típusa: Egyszeres, Specifikációkulcs: MVS360000HC10 0033X00