Temperature sensor, MBT 3560, 100 mm, G,1/2
084Z4044
Temperature range [°C]: -50 - 200, Electrical connection: Angular connector, Electrical connection size: Pg 9, Protection tube material: AISI 316 Ti
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Temperature range [°C]: -50 - 200, Electrical connection: Angular connector, Electrical connection size: Pg 9, Protection tube material: AISI 316 Ti
Bruttó tömeg | 0.214 Kg |
Nettó súly | 0.166 Kg |
Volume | 0.69 Liter |
EAN | 5702423206506 |
Bruttó tömeg | 0.214 Kg |
Nettó súly | 0.166 Kg |
Volume | 0.69 Liter |
EAN | 5702423206506 |
Betét hossza [in] | 3.94 in |
Betét hossza [mm] | 100 mm |
Betét típusa | Rögzített |
Bővítő hossza [in] | 1.3 in |
Bővítő hossza [mm] | 33 mm |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Csatlakozás anyaga | Rozsdamentes acél |
Csatlakozás típusa | G |
Csomagolási formátum | Multi-csomag |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektr. csatl. | Angular connector |
Elektromos csatlakozás mérete | Pg 9 |
Elektromos csatlakozó male/female | Apa és anya |
Elektromos csatlakozó szabványa | EN 175301-803-A |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | No |
Folyamat csatlakozás szabványa | ISO 228-1-A |
Folyamat csatlakozás típusa | G |
Folyamatcsatlakozó mérete | 1/2 |
Folyamat csatlakozás male/female | Apa |
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] | 392 °F |
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] | -58 °F |
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max] | 200 °C |
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min] | -50 °C |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kimenőjel [mA] [max.] | 20 mA |
Kimenőjel [mA] [min.] | 4 mA |
Környezeti hőmérséklet [°C] | 85 °C |
Környezeti hőmérséklet [°F] | 185 °F |
Mennyiség csomagolási módonként | 13 pc |
Normál csatlakozás | ISO 228 |
Process connection material | Rozsdamentes acél |
Product Name Description | Temperature sensor |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dosszié szám | 8127e7d9-3431-4421-a02a-bab746bc2e4f |
SCIP dosszié terméknév | Sensor MBT 3560 |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 10 V |
Termékcsoport | Sensors |
Tápfeszültség [V] DC [max.] | 32 V |
Tápfeszültség [V] DC [min.] | 10 V |
Távadó beállítási tartománya [°C] [max.] | 200 °C |
Távadó beállítási tartománya [°C] [min.] | -50 °C |
Távadó beállítási tartománya [°F] [max.] | 392 °F |
Távadó beállítási tartománya [°F] [min.] | -58 °F |
Távadó típusa | Beépített |
Típus | MBT 3560 |
Típusjelölés | MBT 3560-0001-0100-12-420 |
UK RoHS compliance | Yes |
Védettség | IP65 |
Védőcső átmérője [in] | 0.31 in |
Védőcső átmérője [mm] | 8 mm |
Védőhüvely anyaga | AISI 316 Ti |
Érzékelő betét | Rögzített |
Érzékelő elem [db] | 1 pc |
Érzékelő elem ellenállása [Ohm] | 1000 |
Érzékelő elem típusa | Pt |
Érzékelő elem tűrése |
|
Betét hossza [in] | 3.94 in |
Betét hossza [mm] | 100 mm |
Betét típusa | Rögzített |
Bővítő hossza [in] | 1.3 in |
Bővítő hossza [mm] | 33 mm |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Csatlakozás anyaga | Rozsdamentes acél |
Csatlakozás típusa | G |
Csomagolási formátum | Multi-csomag |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektr. csatl. | Angular connector |
Elektromos csatlakozás mérete | Pg 9 |
Elektromos csatlakozó male/female | Apa és anya |
Elektromos csatlakozó szabványa | EN 175301-803-A |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | No |
Folyamat csatlakozás szabványa | ISO 228-1-A |
Folyamat csatlakozás típusa | G |
Folyamatcsatlakozó mérete | 1/2 |
Folyamat csatlakozás male/female | Apa |
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] | 392 °F |
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] | -58 °F |
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max] | 200 °C |
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min] | -50 °C |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kimenőjel [mA] [max.] | 20 mA |
Kimenőjel [mA] [min.] | 4 mA |
Környezeti hőmérséklet [°C] | 85 °C |
Környezeti hőmérséklet [°F] | 185 °F |
Mennyiség csomagolási módonként | 13 pc |
Normál csatlakozás | ISO 228 |
Process connection material | Rozsdamentes acél |
Product Name Description | Temperature sensor |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dosszié szám | 8127e7d9-3431-4421-a02a-bab746bc2e4f |
SCIP dosszié terméknév | Sensor MBT 3560 |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 10 V |
Termékcsoport | Sensors |
Tápfeszültség [V] DC [max.] | 32 V |
Tápfeszültség [V] DC [min.] | 10 V |
Távadó beállítási tartománya [°C] [max.] | 200 °C |
Távadó beállítási tartománya [°C] [min.] | -50 °C |
Távadó beállítási tartománya [°F] [max.] | 392 °F |
Távadó beállítási tartománya [°F] [min.] | -58 °F |
Távadó típusa | Beépített |
Típus | MBT 3560 |
Típusjelölés | MBT 3560-0001-0100-12-420 |
UK RoHS compliance | Yes |
Védettség | IP65 |
Védőcső átmérője [in] | 0.31 in |
Védőcső átmérője [mm] | 8 mm |
Védőhüvely anyaga | AISI 316 Ti |
Érzékelő betét | Rögzített |
Érzékelő elem [db] | 1 pc |
Érzékelő elem ellenállása [Ohm] | 1000 |
Érzékelő elem típusa | Pt |
Érzékelő elem tűrése |
|