Megjelenített termékcsoportok száma: 133

084Z2012

Hőmérséklet-érzékelő, MBT 3270, 28 mm, G,1/4

Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -50 - 150, Érzékelő elem típusa: Pt, Érzékelő elem ellenállása [Ohm]: 1000, Védőhüvely anyaga: Brass, Elektr. csatl.: AMP Junior hálózati időzítő, Elektromos csatlakozás mérete: 2 tű

084Z2013

Hőmérséklet-érzékelő, MBT 3270, 28 mm, G,1/4

Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -50 - 150, Érzékelő elem típusa: Pt, Érzékelő elem ellenállása [Ohm]: 1000, Védőhüvely anyaga: Brass, Elektr. csatl.: Deutsch DT04, Elektromos csatlakozás mérete: 2 tű

084Z2014

Hőmérséklet-érzékelő, MBT 3270, 24 mm, M,10x1

Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -50 - 150, Érzékelő elem típusa: Pt, Érzékelő elem ellenállása [Ohm]: 100, Védőhüvely anyaga: AISI 316 Ti, Elektr. csatl.: AMP Junior hálózati időzítő, Elektromos csatlakozás mérete: 2 tű

084Z2018

Hőmérséklet-érzékelő, MBT 3270, 40 mm, M,10x1

Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -50 - 300, Érzékelő elem típusa: Pt, Érzékelő elem ellenállása [Ohm]: 100, Védőhüvely anyaga: AISI 316 Ti, Elektr. csatl.: AMP Junior hálózati időzítő, Elektromos csatlakozás mérete: 2 tű

084Z2019

Hőmérséklet-érzékelő, MBT 3270, 40 mm, M,10x1

Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -50 - 300, Érzékelő elem típusa: Pt, Érzékelő elem ellenállása [Ohm]: 100, Védőhüvely anyaga: AISI 316 Ti, Elektr. csatl.: Deutsch DT04, Elektromos csatlakozás mérete: 2 tű

084Z2020

Hőmérséklet-érzékelő, MBT 3270, 40 mm, G,1/4

Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -50 - 300, Érzékelő elem típusa: Pt, Érzékelő elem ellenállása [Ohm]: 100, Védőhüvely anyaga: AISI 316 Ti, Elektr. csatl.: AMP Junior hálózati időzítő, Elektromos csatlakozás mérete: 2 tű

084Z2021

Hőmérséklet-érzékelő, MBT 3270, 40 mm, M,10x1

Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -50 - 300, Érzékelő elem típusa: Pt, Érzékelő elem ellenállása [Ohm]: 100, Védőhüvely anyaga: AISI 316 Ti, Elektr. csatl.: Kábel, Elektromos csatlakozás mérete: 2 vezeték

084Z2071

Hőmérséklet-érzékelő, MBT 3270, 45 mm, G

Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -50 - 150, Érzékelő elem típusa: KTY, Érzékelő elem ellenállása [Ohm]: 2000, Védőhüvely anyaga: AISI 303, Elektr. csatl.: AMP Junior hálózati időzítő, Elektromos csatlakozás mérete: 2 tű

Megjelenítés: